Łożyska kulkowe są rodzajem łożysk tocznych, w których kulki pełnią rolę elementów tocznych między pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznym. Dzięki temu zapewniają lepsze właściwości jezdne aniżeli inne łożyska kół, takie jak łożyska wałeczkowe lub zwykłe łożyska ślizgowe. W przypadku łożysk kulkowych wyróżnia się ponadto łożyska kulkowe stożkowe i łożyska kulkowe precyzyjne.
Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwiema wersjami polega na tym, że precyzyjne łożyska kulkowe zasadniczo pochłaniają siły promieniowe, podczas gdy wersja stożkowa może pochłaniać zarówno siły promieniowe jak i osiowe w jednym kierunku. Ponadto łożyska kulkowe stożkowe można demontować i regulować. Z kolei łożyska precyzyjne wymagają minimalnej obsługi technicznej i są odporne na zużycie, co czyni je szczególnie odpowiednimi do zastosowań wymagających przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny. Precyzyjne łożyska kulkowe – łożyska najwyższej jakości według norm DIN – mają też doskonałe właściwości jezdne, dużą nośność i dobrą wytrzymałość. Są też specjalne termoodporne precyzyjne łożyska kulkowe, których można używać w skrajnie wysokich i niskich temperaturach.
Dobór odpowiedniego łożyska kulkowego
Obok innych ważnych czynników, takich jak bieżnik, łożysko obrotnicy i średnica koła, łożysko koła ma wpływ na jakość całego zestawu kołowego. Z tego względu zawsze istotny jest wybór typu łożyska najlepiej przystosowanego do wymagań indywidualnych. Ważną rolę odgrywają tutaj na przykład takie czynniki jak środowisko, w którym eksploatuje się zestawy kołowe, obciążenie, a także czas i prędkość używania. Do szczególnie wysokich wymagań ze względu na swoje doskonałe właściwości najlepiej nadaje się łożysko kulkowe precyzyjne.
Jeśli potrzebujesz pomocy w dobraniu idealnego łożyska kulkowego, skontaktuj się z nami — z przyjemnością pomożemy Ci w przygotowaniu i uruchomieniu Twojego projektu!