Międzynarodowi eksperci dyskutują przez trzy dni przed wyborem zwycięzców konkursu iF – Product Design Award w 17 różnych krajach. Jury ogląda, dotyka, wypróbowuje, analizuje, omawia - i przyznaje nagrody iF – Product Design Award według jasnych kryteriów. Są to: Jakość wzornictwa, wykonanie, dobór materiału oraz stopień innowacyjności, a także kompatybilność międzynarodowa, funkcjonalność i ergonomia. Inne czynniki obejmują wizualizację tego, w jaki sposób produkt jest używany, bezpieczeństwa, wartości marki, branding i uniwersalny charakter projektu produktu.
TENTE Linea, Integral i 5320 — nasze zestawy kołowe mają siłę przekonywania
Trzy produkty TENTE zdobyły już tę prestiżową nagrodę: seria zestawów dwukołowych Linea, seria zestawów kołowych z tworzyw sztucznych 5320 oraz zestaw kołowy do łóżek szpitalnych Integral.
Zestawy kołowe TENTE Linea, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zachwyciły jurorów swoją wyjątkowo dużą nośnością połączoną z doskonałymi właściwościami jezdnymi i nowoczesnym wzornictwem. Zestaw kołowy Linea jest dostępny w licznych wariantach do rozmaitych zastosowań — do zastosowań specjalnych nawet o wyjątkowo niewielkiej wysokości konstrukcyjnej, która sięga zaledwie kilka milimetrów ponad średnicę koła.
Seria zestawów kołowych 5320 imponuje swoim funkcjonalnym i prostym wzornictwem. Wysokiej jakości łożyska zapewniają płynną charakterystykę jazdy. Różne opcje montażu gwarantują pewne oparcie. Zestawy kołowe serii 5320 są idealne do stylowych mebli, wózków i aparatury medycznej.
Zestaw kołowy do łóżek szpitalnych Integral jest jednym z naszych klasyków: ten zestaw kołowy jest w naszej ofercie od 1950 roku i od tego czasu jest stale rozwijany. Zdaniem jury nowy Integral smart charakteryzuje się skromnym stylem wzorniczym i prostym, eleganckim wyglądem zewnętrznym, a tym samym sprawia, że
łóżka szpitalne prezentują się znacznie lepiej — dlatego też ten zestaw kołowy zdobył nagrodę w dziedzinie wzornictwa produktu iF Product Design Award.