Materiał bieżnika ma przemożny wpływ na jakość koła lub zestawu kołowego. Wpływa na płynność poruszania się, opór — ruszania z miejsca, toczenia i skrętu — a także komfort jazdy koła lub zestawu kołowego.
Wszystkie bieżniki gumowe tłumią drgania i są zasadniczo wyjątkowo delikatne dla podłóg. Maja one mały opór skrętu i opór toczenia, co oznacza doskonały komfort jazdy. Inną zaletą jest odporność materiału na wiele substancji agresywnych. Guma pełna, na przykład, jest prawie uniwersalna w stosowaniu. Opony z gumy pełnej termoodpornej mogą być używane nawet w skrajnych temperaturach przekraczających 200 °C. Guma termoplastyczna nie pozostawia śladów i płynnie się przesuwa. Jednak materiał ten nie może być używany w wysokich zakresach temperatur.
Opony pneumatyczne również są wykonane z gumy. Ich opór toczenia jest niski, nawet na trudnych podłożach. W przypadku opon pneumatycznych ważne jest, żeby przez cały czas w oponach było zachowane określone ciśnienie. Regularne sprawdzanie ciśnienia zapewnia długotrwałe właściwe działanie opon.
Możemy pomóc Ci w wyborze najlepszego materiału na bieżniki do Twoich zestawów kołowych i kół. Niezależnie od tego, czy będzie to guma, poliuretan czy dowolny inny materiał – znajdziemy rozwiązanie, które umożliwi Twojemu zastosowaniu płynną jazdę!
Zalety bieżnika gumowego
Cechą wspólną powierzchni gumowych jest ich zazwyczaj wyjątkowa delikatność dla podłoży, a także zdolność do tłumienia drgań. Zapewniają minimalny opór skrętu i opór toczenia, dzięki czemu komfort jazdy jest wysoki. Inną zaletą jest odporność materiału na wiele substancji agresywnych. Guma lita, na przykład, może być stosowana niemalże uniwersalnie. Opon z gumy litej termoodpornej można używać nawet w temperaturach skrajnych powyżej 200 °C. Guma termoplastyczna nie pozostawia śladów i zapewnia cichą jazdę. Jednakże materiału tego nie można używać w zakresie wysokich temperatur.
Opony pneumatyczne są również wykonane z gumy. Ich opór toczenia jest niski, nawet w trudnych warunkach podłoża. W przypadku opon pneumatycznych ważne jest, by przez cały czas utrzymywać w nich ciśnienie zgodne ze specyfikacją. Regularne sprawdzanie ciśnienia zapewnia, że opony zachowują sprawność funkcjonalną przez długi czas.
Możemy pomóc Ci wybrać najlepszy materiał na bieżniki Twoich kół i zestawów kołowych. Bez względu na to, czy ma być to guma, poliuretan czy jakikolwiek inny materiał — znajdziemy rozwiązanie, które sprawi, że Twoje urządzenie będzie płynnie się poruszać!