Sprecyzuj swój wybór





Słońce, deszcz, śnieg i lód — zestawy kołowe są niekiedy narażone na skrajnie niekorzystne warunki pogodowe, które muszą znosić dzień w dzień. W innych sektorach, takich jak w przemyśle spożywczym lub w szpitalach, muszą nadawać się do sterylizacji w wysokich temperaturach, aby spełniać rygorystyczne wymagania higieniczne. Zatem aby oszczędzić użytkownikom niemiłej niespodzianki — odkrycia w pewnym momencie, że zestawy kołowe pokryły się rdzą — w firmie TENTE poddajemy wszystkie powierzchnie elementów stalowych odpowiedniej obróbce. W ten sposób wilgoć i wahania temperatury, które nieuchronnie pociągają za sobą zjawisko korozji, nie mają żadnego wpływu na zestaw kołowy. Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są szczególnie dobrze chronione przed wpływem czynników zewnętrznych. Perfekcyjna jakość wykonania uodpornia je na działanie wilgoci, a także soli, oleju i środków czyszczących. Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są dostępne jako zestawy stałe, zestawy skrętne, zestawy skrętne z hamulcem koła lub zestawy skrętne z hamulcem dwufunkcyjnym. Obudowę ze stali nierdzewnej można połączyć z różnymi piastami i bieżniami koła, takimi jak bieżnia wykonana z opracowanej przez nas gumy termoplastycznej — tworzywa TENTEprene. Na życzenie zestawy kołowe ze stali nierdzewnej mogą zostać również dostarczone w wersji przewodzącej prąd elektryczny.