Sprecyzuj swój wybór




Dzięki TENTE bez przeszkód działają przedmioty codziennego użytku: Twoje meble. Czy to w domu, czy to w biurze — nasze zestawy kołowe do mebli sprawiają, że skrzynie łóżek, krzesła biurowe, stoliki do herbaty i liczne inne przedmioty stają się mobilne. A ponieważ każdy mebel ma odmienne wymagania co do zestawów kołowych, firma TENTE ma w swojej ofercie szeroką gamę produktów, w której na pewno znajdziesz odpowiednie zestawy kołowe do mebli dla pożądanego zastosowania. Oferujemy rozwiązania, które zadowolą każdy gust: nowoczesne lub klasyczne, eleganckie lub funkcjonalne. Kółka do mebli TENTE są dostępne jako zestawy kołowe skrętne i stałe w różnych rozmiarach i o różnych nośnościach. Na przykład: miękka bieżnia wykonana z tworzywa TENTEprene (opracowanej przez nas gumy termoplastycznej) nadaje się do stosowania na podłogach twardych, takich jak parkiet, natomiast bieżnia z twardego plastiku jest przeznaczona do miękkich pokryć podłogowych, takich jak wykładzina dywanowa. Wybór atrakcyjnego wyglądu stanowi dopełnienie całości. Zestawy kołowe są dostępne w rozmaitych kolorach, a także w niestandardowych kształtach. Przekonali się o tym specjaliści branży projektowej z całego świata: wybrane zestawy kołowe do mebli zostały nawet wyróżnione m.in. nagrodą Red Dot Design Award.