Sprecyzuj swój wybór




Do sprawnej pracy w biurze niezbędne są wysokiej jakości zestawy kołowe do foteli. Firma TENTE jest idealnym partnerem w tym zakresie, ponieważ w ciągu wielu lat pracy z kołami i zestawami kołowymi zgromadziliśmy bogate doświadczenie i mamy w swojej ofercie szeroką gamę produktów, z której możesz wybrać odpowiedni dla Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy jest to stylowy fotel w nowoczesnym wzornictwie czy klasyczny, wygodny fotel menedżerski — w TENTE z pewnością znajdziesz dla każdego z nich spełniający Twoje wymagania zestaw kołowy do foteli. Wybierz, które z bogatej palety kolorów i materiałów najbardziej przypadają Ci do gustu: miękka bieżnia wykonana z tworzywa TENTEprene (gumy termoplastycznej) nie pozostawia śladów na twardych pokryciach podłogowych, takich jak parkiet lub panele laminowane. Zestawy kołowe do foteli wyposażone w twardą bieżnię, np. z plastiku, są szczególnie dobrze przystosowane do miękkich nawierzchni o znacznym oporze toczenia, takich jak dywan. Aby zapobiec gromadzeniu się statycznych ładunków elektrycznych, wiele zestawów kołowych do foteli jest również dostępnych w wersji elektroprzewodzącej. Hamulec obciążeniowy przeciwdziała niezamierzonemu toczeniu się fotela. Jednakże kiedy usiądziesz, hamulec zostanie zdezaktywowany i bez wysiłku będziesz w stanie przesunąć się z fotelem w żądanym kierunku.