Sprecyzuj swój wybór




Podczas zakupów w sklepie spożywczym istotne są dwie kwestie: wygoda i szybkość. Zestawy kołowe do wózków sklepowych muszą więc toczyć się lekko, dawać się łatwo sterować, a także dobrze amortyzować wstrząsy. Z tego względu nasze zestawy kołowe są wyposażone w obudowę wykonaną z wytrzymałej blachy stalowej. Można dokonać wyboru spośród wielu różnych piast i bieżni kół: guma lita, na przykład, zwykle nie zostawia śladów na podłożu, nawet pod wypełnionym po brzegi wózkiem sklepowym. Cztery zestawy kołowe skrętne sprawiają, że wózek jest zwrotny, i ułatwiają nieustanne zmiany kierunku jazdy. Dzięki rozmaitym opcjom mocowania nasze zestawy kołowe do wózków sklepowych są kompatybilne ze wszystkimi obecnie stosowanymi modelami wózków i można je bardzo łatwo przymocować lub zaadaptować. Dostępne są zestawy kołowe o różnych średnicach uzależnionych od pojemności i profilu konstrukcyjnego wózka sklepowego. Zestawy kołowe do wózków sklepowych TENTE są przeznaczone również do sklepów wielokondygnacyjnych, w których wózki są transportowane między piętrami na ruchomych chodnikach. Opatentowane zestawy kołowe z automatycznym hamulcem koła gwarantują doskonałą stabilność oraz spokojny i bezpieczny transport towarów.