Sprecyzuj swój wybór




Bez kół nawet najlepsze zestawy nie posuną się nawet o cal do przodu. W TENTE znajdziesz bogatą gamę niezawodnych produktów o różnych średnicach, które są dostosowane do Twoich potrzeb. Koła są wytwarzane z wykorzystaniem różnych wysokiej jakości materiałów, takich jak plastik lub guma lita, w zależności od wymagań, i mogą zostać wykonane nawet w wersji przewodzącej prąd elektryczny. Twardą lub miękką bieżnię należy wybrać w zależności od uwarunkowań miejsca stosowania, tak aby można było transportować ładunki, zapewniając jednocześnie maksymalną ochronę podłoża. Nasze sprawnie toczące się koła mogą zostać zaopatrzone również w elementy redukujące hałas. Dostępne są różne typy łożysk do wyboru, od łożysk ślizgowych do łożysk kulkowych precyzyjnych, w zależności od wymaganej prędkości, obciążenia użytecznego i dystansu do pokonania. Wedle życzenia nasze koła mogą być również odporne na działanie skrajnych temperatur — są one niewrażliwe na zimno i ciepło w zakresie od −40 °C do +200 °C. Nie są podatne nawet na działanie gorącej chlorowanej wody — przetestowaliśmy to w ramach długotrwałej próby polegającej na regularnym wykonywaniu operacji mycia i sterylizacji.