Sprecyzuj swój wybór



Zestawy kołowe TENTE ułatwiają codzienne życie. Bez względu na to, czy jesteś na zakupach, w biurze czy też we własnych czterech ścianach — TENTE zapewnia mobilność w każdym aspekcie życia. Oferujemy szeroki wachlarz produktów do wyboru, co umożliwia wyszukanie w każdym przypadku optymalnego rozwiązania. W naszej ofercie można również znaleźć wiele akcesoriów do proponowanych przez nas zestawów kołowych, takich jak alternatywne opcje mocowania. Należą do nich, między innymi, płytki mocujące do zestawów kołowych do mebli z otworami mocującymi o różnych średnicach, trzpienie z płytką, pierścieniem zaciskowym lub gwintem. Dostępne są również wkładki do rur przeznaczone do zestawów kołowych meblowych i transportowych, przejściówki, tulejki redukcyjne oraz mocowania rozprężne. Masz wątpliwości, które akcesoria są najlepiej dostosowane do stosowanego przez Ciebie rozwiązania jezdnego? Prosimy, skontaktuj się z nami! Personel naszego serwisu z przyjemnością udzieli porady w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z akcesoriami TENTE.