Sprecyzuj swój wybór




Zestawy kołowe TENTE z hamulcem centralnym są przeznaczone do zastosowań, w których wymagane jest szybkie i niezawodne unieruchomienie urządzenia. Przemyślny mechanizm unieruchamia jednocześnie wybrane lub wszystkie koła, a tym samym skutecznie zapobiega przesunięciu się lub toczeniu urządzenia. Zestawów kołowych z hamulcem centralnym zaleca się używać w obszarach, w których urządzenia muszą być często przemieszczane i odstawiane z powrotem na miejsce, a sięgnięcie do niektórych komponentów w celu ich unieruchomienia lub zwolnienia może być utrudnione — na przykład w szpitalach czy też przypadku urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami. Ich obsługa jest wygodna i niezawodna: można je unieruchamiać i zwalniać ponownie jednym ruchem. Dźwignią, która zawsze znajduje się w tym samym miejscu, można operować nogą lub ręką, a w razie potrzeby nawet zabezpieczyć ją ryglem. Zestawy kołowe z hamulcem centralnym dadzą Ci pewność, że urządzenie jezdne pozostanie dokładnie tam, gdzie tego chcesz.