Sprecyzuj swój wybór



Każdy z nas słyszał to pewnie nie raz: stukotanie i terkotanie, które zwykle towarzyszy rozładunkowi samochodów dostawczych lub przemieszczaniu klatek jezdnych. Na twardych nawierzchniach hałas często nagle znacznie wzrasta, gdy mechanizm jezdny uderza w wyboje, a siła uderzenia przenoszona jest na ładunek. Na terenach osiedli mieszkaniowych, a zwłaszcza w miejscach, w których dostawy wykonywane są w godzinach nocnych, ten poziom zanieczyszczenia akustycznego jest nie do przyjęcia. Zestawy kołowe redukujące hałas TENTE umożliwiają wytłumienie tych uciążliwych odgłosów transportowych. Elastyczna, a tym samym dźwiękochłonna bieżnia wykonana z gumy bądź też samo łożysko amortyzują wstrząsy, tłumiąc w ten sposób irytujące hałasy. Dostępne są nawet zestawy kołowe redukujące hałas wyposażone w twarde koła — dzięki swojej twardej nylonowej powierzchni bieżnej i miękkiej gumowej wkładce nasze koło hybrydowe łączy w sobie zalety twardej bieżni z właściwościami miękkiego koła. Możemy dostarczyć zestawy kołowe redukujące hałas w wersji stałej lub skrętnej we wszystkich rozmiarach, a na życzenie również z blokadą obrotu. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy zestaw kołowy odpowiedni do żądanego zastosowania.