Sprecyzuj swój wybór




Co TENTE ma wspólnego z bułeczką, którą jesz na śniadanie? W rzeczywistości bardzo wiele, ponieważ tam, gdzie robi się naprawdę gorąco, piekarze mogą zdać się na odporne termicznie zestawy kołowe TENTE. Są one doskonale przystosowane do użytku w regałach na tace piekarnicze, na których nasze bułeczki wjeżdżają do gorącego pieca. Zestawy kołowe termoodporne bez problemu znoszą również zmiany temperatury: wytrzymują działanie temperatur sięgających 280 °C bez jakiegokolwiek uszczerbku. Można ich nawet użyć w otoczeniu o temperaturze 310 °C przez maksymalnie pięć minut. Te zestawy kołowe są również odporne na chłód, a także są w stanie znieść ujemne temperatury panujące w komorze chłodniczej, które spadają do −40 °C. Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji przekłada się na długi okres trwałości użytkowej, nawet w warunkach skrajnych. Zestawy kołowe termoodporne TENTE są niezawodne i działają sprawnie, umożliwiając cichy i bezpieczny transport wypieków. Ułatwiają życie, nawet jeśli chodzi o ich późniejsze czyszczenie, ponieważ nasze zestawy kołowe termoodporne nadają się do mycia — a to warunek konieczny w obszarach podlegających ścisłym uregulowaniom w zakresie higieny.