Sprecyzuj swój wybór





Zestawy kołowe do urządzeń transportowych TENTE idealnie nadają się do ciągłego użytku w zapylonym, wilgotnym środowisku, a nawet na nierównych nawierzchniach. Dzięki doskonałej konstrukcji zestawy kołowe do urządzeń transportowych, dostępne w wersji skrętnej lub stałej, są wytrzymałe i trwałe. Są one produkowane wyłącznie z materiałów najwyższej jakości, od gumy litej po tworzywo poliamidowe, z których każdy ma inne, specyficzne właściwości. Poliamid, na przykład, najlepiej nadaje się do znacznych obciążeń i sprężystych nawierzchni — jednakże wszelkie nierówności na powierzchni mogą szybko spowodować zwiększenie poziomu hałasu podczas jazdy. Poliuretan jest mniej uciążliwy dla podłoża i można go stosować na delikatnych nawierzchniach o ograniczonej nośności. Zestawy kołowe do urządzeń transportowych są często wyposażone w solidne i odporne na wstrząsy łożyska wałeczkowe, które charakteryzują się, między innymi, względnie niskim oporem toczenia, niewielką wysokością montażową i dużą nośnością. Jesteśmy pewni, że także i w tym zakresie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie. Wystarczy, że porozmawiasz z przedstawicielem naszego uczynnego zespołu do spraw obsługi klientów.