Sprecyzuj swój wybór




Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej do urządzeń transportowych są przeznaczone do użytku w bardzo wymagających środowiskach: są one odporne na korozję i niewrażliwe na oddziaływanie wilgoci, zmiennej temperatury, soli, oleju czy też silnych środków czyszczących. Wyposażone w nasze koła termoodporne zestawy kołowe ze stali nierdzewnej do urządzeń transportowych nadają się szczególnie do zastosowań specjalnych, takich jak na przykład w piekarniach. Ponieważ wszędzie tam, gdzie obowiązują ścisłe uregulowania w zakresie higieny, zestawy kołowe muszą być zdatne do mycia i odporne na czyszczenie. Muszą one znosić żar pieca i arktyczny ziąb komory chłodniczej. Doskonała jakość wykonania z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów zaowocowała powstaniem solidnych produktów uniwersalnych, które są w stanie wytrzymać długie okresy eksploatacji, nawet w przypadku ciągłego narażenia na niesprzyjające warunki otoczenia, i które mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach. Czy to w hali sprzedaży, czy to na terenie otwartym — w każdym przypadku dzięki zestawom kołowym ze stali nierdzewnej do urządzeń transportowych TENTE minimalizujesz ryzyko doznania obrażeń i uszkodzenia towaru.