Sprecyzuj swój wybór




Dzięki swojej zaawansowanej technice i nieprzemijającej jakości firmy TENTE nasze koła mogą być używane do zastosowań przemysłowych, nawet w trudniejszych warunkach. Są one wykonane z przeznaczeniem do eksploatacji ciągłej pod kontenerami na odpady i urządzeniami transportowymi — pył, wilgoć i nierówne nawierzchnie nie stanowią żadnego problemu dla kół TENTE. Kołom TENTE trudno także dorównać, jeśli chodzi o ich nośność. Mogą przenosić ciężary ważące nawet 900 kg. Jest to możliwe dzięki specyficznym właściwościom wysokiej jakości materiałów wykorzystanych do ich produkcji. W zależności od wymagań, na przykład, można wybrać piastę koła z polipropylenu, poliamidu lub aluminium, a następnie dobrać do niej bieżnię wykonaną gumy zwykłej lub gumy litej czy też poliuretanu lub oponę z gumy elastycznej. Nasze koła są dostępne w kolorze czarnym, szarym, niebieskim, czerwonym lub naturalnym. Niektóre z nich są wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, dzięki czemu odznaczają się bardzo niskim oporem toczenia. Koła, jakich potrzebujesz, są na życzenie również do nabycia w wersjach odpornych na korozję lub przewodzących prąd elektryczny.