Sprecyzuj swój wybór


TENTE nie tylko umożliwia przemieszczanie ciężkich ładunków, lecz także daje pewność, że pozostaną one na swoim miejscu. Aby zapobiec toczeniu się albo przypadkowemu przemieszczeniu ładunków ważących tony, musimy mieć możliwość szybkiego i łatwego unieruchomienia wybranych lub wszystkich zestawów kołowych, a także ich późniejszego zwolnienia, nawet jeśli dostęp do nich jest utrudniony. To właśnie umożliwiają zestawy kołowe z hamulcem centralnym TENTE: operator może jednocześnie unieruchomić w miejscu wszystkie cztery zestawy kołowe jednym ruchem stopy lub ręki. W ten sposób urządzenie jezdne pozostaje przez cały czas pod kontrolą. Zestawy z hamulcem centralnym dają również możliwość zabezpieczenia dźwigni sterującej za pomocą rygla. W firmie TENTE kładziemy nacisk nie tylko na zabezpieczenie ładunków, lecz także na zapewnienie bezpieczeństwa personelowi. Z uwagi na to zestawy kołowe z hamulcem centralnym są zaopatrzone w rozmaite rozwiązania do ochrony stóp, które eliminują ryzyko urazów nóg. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zestawów kołowych z hamulcem centralnym lub innych układów blokujących, prosimy o kontakt.