Sprecyzuj swój wybór



Gdy zachodzi konieczność przemieszczania przedmiotów o znacznej masie, trzeba zdać się na solidne koła o wysokich parametrach roboczych, które są w stanie podołać obciążeniu kilku ton. Firma TENTE opracowała koła z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów, które są w stanie podołać codziennej eksploatacji pod dźwigami budowlanymi, rusztowaniami lub innym ciężkim sprzętem w sposób niezawodny, pozwalający zapobiec wypadkom przy pracy. To właśnie z tego względu w firmie TENTE przywiązujemy tak wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa: nasze koła są poddawane rygorystycznym, długotrwałym próbom, podczas których muszą wykazać się zdolnością do znoszenia wysokich naprężeń wywoływanych przez setki kilogramów obciążenia. W zależności od aplikacji, nasze koła mogą zostać zaopatrzone w łożysko ślizgowe lub najwyższej jakości typ łożyska — łożysko kulkowe precyzyjne. To pozwala uzyskać wyjątkowo niskie opory toczenia nawet pod skrajnie dużym obciążeniem. Indywidualnie dobierzemy piastę i bieżnię koła, biorąc pod uwagę konkretne potrzeby. Nasze koła mogą zostać na życzenie dostarczone w wersji odpornej na wysokie temperatury, sięgające nawet 200 °C.