Sprecyzuj swój wybór



Żaden magazyn nie mógłby sobie poradzić bez jego pomocy: wózek widłowy umożliwia manipulowanie nawet ciężkimi ładunkami, takimi jak palety transportowe, niemalże bez wysiłku. Używanie odpowiednich kół do wózków widłowych ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia przestojów w transporcie i zapewnienia szybkiej i bezpiecznej dostawy ładunków do miejsca ich przeznaczenia, nawet w warunkach znacznych obciążeń. Koła TENTE cechują się długim okresem trwałości użytkowej. Idealnie nadają się do stosowania na płaskiej nawierzchni przy prędkości maksymalnej czterech kilometrów na godzinę. Nawet w przypadku przemieszczania ładunków o znacznej masie, ich zużycie jest minimalne. W firmie TENTE dostępne do nabycia są koła do wózków widłowych z łożyskiem i bez łożyska, kompatybilne z wózkami widłowymi wszystkich powszechnie znanych producentów. Jako producent oryginalnego wyposażenia (OEM) TENTE posiada w swojej ofercie również części zamienne kół do wózków widłowych, takie jak zapasowe koła podporowe lub napędowe. Z przyjemnością doradzimy, które z kół do wózków widłowych należy wybrać w przypadku konkretnego zastosowania.