Zestawy kołowe do łóżek szpitalnych

Mobilność nie musi być codzienną walką.



Mobilność poprawia jakość naszego życia i polepsza warunki naszej pracy. W szczególności personel medyczny, który doświadcza dzień po dniu, jak bardzo mobilność może być wyczerpująca fizycznie. Nasze odznaczające się łatwością jazdy zestawy kołowe do łóżek szpitalnych w znacznym stopniu redukują obciążenia odczuwane przez personel. Przy minimalnym wysiłku umożliwiają manewrowanie łóżkami, na których leżą pacjenci, przez korytarze szpitalne i wąskie przejścia. Zarówno personel pielęgniarski, jak i pacjenci odczuwają korzyści płynące z komfortowej i cichej pracy zestawów kołowych do łóżek szpitalnych. Solidne i trwałe zestawy kołowe nie pozostawiają śladów na żadnego rodzaju pokryciu podłogowym i można je unieruchomić i zwolnić jednym ruchem. Dzięki temu ma się pewność, że łóżka są zawsze pozostawione w bezpiecznej pozycji.

Zestawy kołowe do łóżek szpitalnych muszą spełnić szereg szczególnie wysokich wymagań. Należą do nich: przewodnictwo elektryczne, stabilność i niewielka wysokość konstrukcyjna, ponieważ mała wysokość łóżka zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjenta. W szpitalach obowiązują również szczególne normy higieniczne. Dlatego też zestawy kołowe do łóżek szpitalnych TENTE są zdatne do mycia w wysokich temperaturach i wykonane z wysokiej jakości materiałów nierdzewnych, które są odporne na większość środków dezynfekujących i czyszczących. Gładkie powierzchnie również pomagają ograniczyć ilość brudu gromadzącego się podczas codziennego użytkowania.

Nie bez powodu firma TENTE jest światowym liderem w dziedzinie zestawów kołowych do łóżek szpitalnych. Lata ścisłej współpracy z renomowanymi producentami, zaowocowały wieloma innowacyjnymi, wysokiej jakości rozwiązaniami. Dzięki temu TENTE posiada w swojej ofercie szeroki asortyment produktów dla sektora medycznego. Poza funkcjonalnością i jakością, nasze produkty wyróżnia wygląd. Wiele zestawów kołowych do łóżek szpitalnych TENTE zostało uhonorowanych nagrodami w międzynarodowych konkursach wzornictwa przemysłowego, w tym także prestiżową Red Dot Design Award.

Przejdź do naszego asortymentu produktów TENTE