Zestaw kołowy stały

Zestaw kołowy stały TENTE utrzymuje wszystko na właściwej drodze



Zestawu kołowego stałego używa się, ilekroć zachodzi konieczność pokonywania dłuższych odcinków drogi w jednym kierunku. Zapewnia niezbędną stabilność kierunkową wymaganą na przykład w przypadku prowadzenia wózków wzdłuż długich korytarzy.

Jeżeli urządzenia jezdne mają być bardzo zwrotne, wyposaża się je często w cztery zestawy kołowe skrętne. Nie jest to jednak pożądane we wszystkich zastosowaniach, ponieważ ograniczona stabilność będąca wynikiem zwiększonej zwrotności powoduje, że wózki często zbaczają nagle z kursu. W odróżnieniu od zestawów kołowych skrętnych, które mogą obrócić się w dowolnym kierunku, zestaw kołowy stały znacząco lepiej radzi sobie z jazdą na wprost, gdyż jest przymocowany w stałym położeniu względem urządzenia jezdnego. Ponieważ jednak urządzenie jezdne wyposażone wyłącznie w zestawy kołowe stałe nie jest sterowne, zestawy stałe stosuje się często w połączeniu z zestawami skrętnymi. W efekcie zyskuje się zarówno dobrą stabilność kierunkową i zdolność do pokonywania zakrętów.

Zestaw kołowy stały TENTE jest dostępny w niezliczonych odmianach: jako zestaw z tworzywa sztucznego do zastosowań instytucjonalnych, jako zestaw do urządzeń transportu przemysłowego, jako zestaw ciężki, zdolny do przemieszczania setek kilogramów, a także wiele innych wersji. Materiały, z których wykonane są zestawy kołowe stałe, a także średnice ich kół, typy łożysk i nośności różnią się w zależności od zastosowania. Na życzenie mogą zostać wykonane z mrozoodpornej stali nierdzewnej lub materiałów odpornych na wysokie i niskie temperatury do użytku w piecach i mroźniach. Solidna konstrukcja zestawów kołowych stałych sprawia, że stanowią one ważną pomoc w codziennej pracy.

Zestaw kołowy resorowany można również wykorzystać w celu amortyzacji wstrząsów lub uderzeń podczas transportowania towarów wrażliwych na drgania. W razie potrzeby może tłumić nieprzyjemne hałasy podczas jazdy, a tym samym ułatwić cichy załadunek i rozładunek w nocy.

Niezależnie od tego, czy ma być używany w terenie otwartym, w gorącym, wilgotnym i zapylonym otoczeniu czy też na nierównym podłożu — w ofercie firmy TENTE znajdziesz zestaw kołowy stały, jakiego potrzebujesz do transportowania swoich towarów. Czekamy na Twoje zapytanie!

Przejdź do naszego asortymentu produktów TENTE