Zestaw kołowy skrętny

Zwinny i wszechstronny: Z naszymi zestawami kołowymi skrętnymi pokonasz każdy zakręt



Zestaw kołowy skrętny TENTE jest prawdziwie uniwersalnym rozwiązaniem. Występuje we wszystkich czterech naszych segmentach produktów (instytucjonalnym, medycznym, przemysłowym, transportu ciężkiego) i jest przystosowany do licznych zastosowań, począwszy od foteli biurowych aż po rusztowania.

Zestaw kołowy obrotowy sprawia, że urządzenia o dowolnej wielkości i masie stają się zwrotne i łatwo nimi kierować. Umożliwia częste zmiany kierunku jazdy — warunek konieczny w przypadku każdego wózka sklepowego — i zapewnia zwrotność nawet w ciasnych miejscach. Taka mobilność sprawia, że zestaw kołowy obrotowy nie nadaje się jednak do jazdy w linii prostej na długich odcinkach. Z tego powodu często używa się go w kombinacji z zestawami kołowymi stałymi. Urządzenie jezdne osiąga w ten sposób idealną kombinację możliwości jazdy na wprost i zdolności pokonywania zakrętów.

Poza mobilnością, niezwykle istotna dla wielu urządzeń jest zdolność do nieruchomego pozostawania na swoim miejscu — wystarczy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby stoisko sprzedażowe postawione na stromej drodze nie miało hamulca. To samo dotyczy rusztowań na kółkach — osoby pracujące na rusztowaniu znajdowałyby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdyby nie można było zablokować kółek.

Z uwagi na to firma TENTE wyposażyła swoje obrotowe zestawy kołowe w rozmaite hamulce, które można dobrać w zależności od konkretnych potrzeb. Hamulce centralne, na przykład, zapewniają szybki i niezawodny sposób zabezpieczenia urządzenia przed toczeniem się. System ten umożliwia unieruchomienie i zwolnienie wielu zestawów kołowych jednocześnie przy wykonaniu zaledwie jednego ruchu. Jeżeli blokowany jest ruch koła i obrotnicy tylko jednego obrotowego zestawu kołowego, mamy wówczas do czynienia z hamulcem totalnym. Natomiast blokada obrotu ułatwia jazdę w linii prostej, ponieważ uniemożliwia ona zestawowi kołowemu wykonanie obrotu wokół osi obrotnicy. To przekształca chwilowo zestaw kołowy obrotowy w zestaw kołowy stały, a tym samym ułatwia, na przykład, pchanie łóżek szpitalnych po prostych korytarzach.

Jeżeli szukasz zestawu kołowego obrotowego, który jest idealnie przystosowany do Twoich potrzeb, prosimy o kontakt. Wspólnie z naszym personelem z pewnością znajdziesz w bogatym asortymencie produktów TENTE idealne rozwiązanie, odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

Przejdź do naszego asortymentu produktów TENTE