Zestaw dwukołowy

Jeden zestaw kołowy, podwójna zwrotność



W odróżnieniu do zestawów jednokołowych zestaw dwukołowy jest zaopatrzony w dwa koła umieszczone z lewej i z prawej strony piasty koła. Odznacza się dużą nośnością, nawet przy niewielkiej wysokości konstrukcyjnej, i łatwo nim kierować nawet pod dużym obciążeniem.

Dzięki swojej lekkiej i niezawodnej jeździe ten stabilny, kompaktowy zestaw dwukołowy nadaje się do wielu różnych zastosowań, jak na przykład do siedzisk, mebli, aparatury lub urządzeń transportowych. Jest dostępny bez hamulca, z hamulcem dwufunkcyjnym lub hamulcem koła, dzięki czemu można go zabezpieczyć przed odtoczeniem w dowolnym momencie.

Nasze zestawy dwukołowe są konstruowane z wykorzystaniem wyłącznie najwyższej jakości materiałów. Dzięki obudowie wykonanej z plastiku lub blachy stalowej jest solidny, a jednocześnie nieuciążliwy dla podłoża podczas eksploatacji. Zestaw dwukołowy z miękką bieżnią szczególnie dobrze sprawdza się na pokryciach podłogowych łatwo ulegających uszkodzeniu, takim jak płytki ceramiczne, parkiet lub panele laminowane, natomiast twarde bieżnie lepiej sobie radzą na miękkich pokryciach podłogowych, takich jak wykładzina dywanowa. A dla zapewnienia, by nie dochodziło do porażeń ładunkami elektrostatycznymi po użyciu, zestaw dwukołowy jest również dostępny w wersji przewodzącej prąd elektryczny.

Zestaw dwukołowy jest niezwykle zwrotny dzięki efektowi różnicowemu. Oznacza to, że z uwagi na fakt, że oba koła mogą się obracać niezależnie w przeciwnych kierunkach, zestawem dwukołowym łatwiej można wykonać skręt i tym sposobem przewyższa on prosty zestaw kołowy do mebli. W zależności od konkretnych wymagań można dokonać wyboru odpowiedniego spośród modeli z różnymi typami łożysk, takimi jak łożysko obrotnicy lub łożysko kulkowe precyzyjne. Zestaw kołowy jest również dostępny w wykonaniu zdatnym do mycia oraz w wersji nierdzewnej — zaleta w przypadku użytkowania w obszarach, w których przepisy dotyczące higieny nakazują regularne czyszczenie i dezynfekcję.

Zestaw dwukołowy TENTE jest nie tylko praktyczny, lecz na dodatek świetnie się prezentuje. Nasze zestawy dwukołowe z tworzyw sztucznych są dostępne w różnych kolorach i z możliwością indywidualnego dobrania hamulca.

Przejdź do naszego asortymentu produktów TENTE