Rozwiązania specjalne

W przypadku wyjątkowo specyficznych życzeń pracujemy wyłącznie na rzecz naszych klientów.



Kiedy na naszym rynku pojawia się popyt na rozwiązania „wykonane na zamówienie” lub „projekty na indywidualne życzenie klienta”, nie ma to nic wspólnego z modą czy próżnością.
Prośby o rozwiązania skrojone na indywidualną miarę są składane przez klientów, których produkty są tak wyjątkowe, że nawet nasz asortyment wyrobów obejmujący ponad dziesięć tysięcy zestawów kołowych jest zbyt ograniczony — rozwiązaniem są projekty niestandardowe.

Nie ma znaczenia, czy potrzebne są dodatkowe funkcjonalności bądź jedynie inny wygląd — przez nas każde zapytanie traktowane jest jako wyzwanie. Dotychczas zawsze udawało nam się znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego klienta.

Robimy wszystko, co technicznie wykonalne w zakresie konstrukcji i produkcji: koła zgodne z indywidualnymi specyfikacjami, zestawy kołowe skrętne o szczególnie małym promieniu obrotu, zestawy kołowe z osłonami bocznymi w rozmiarze specjalnym lub o właściwościach amortyzujących wstrząsy — możesz mieć pewność, że nadal będziemy wdrażać jeszcze bardziej nietypowe pomysły w wysokiej, typowej dla TENTE jakości.

Nie namyślaj się długo i zadzwoń do nas. Z przyjemnością zaprezentujemy naszą wiedzę techniczną, jak i skuteczność w dostarczeniu najlepszego zestawu kołowego dla Twoich potrzeb.



Kompletne zestawy kołowe

Na życzenie możemy dostarczyć kompletne zestawy kołowe składające się z kół, osi i zatyczek.

Napędzane zestawy kołowe do łóżek szpitalnych

Do użytku jako piąty zestaw kołowy w centralnym punkcie łóżka. Firma TENTE opracowała kompletny system składający się z napędzanego zestawu kołowego, silników i elektronicznego układu sterującego.

Pojazdy sterowane automatycznie (ang. automatic guided vehicle, AGV)

Służą do wykonywania rutynowych dostaw jak i transportowania na żądanie hurtowych ilości materiałów w ośrodkach przemysłu medycznego, farmaceutycznego i centrach magazynowo-dystrybucyjnych. Specjalnie zaprojektowane zestawy kołowe oferują liczne korzyści w tego rodzaju zastosowaniach mobilnych, takie jak:

• Zdatność do użytku w zautomatyzowanych procesach mycia i czyszczenia (np. autoklawach) dzięki solidnym obudowom wykonanym ze stali nierdzewnej oraz przewodzącym prąd elektryczny kołom z uszczelnionymi łożyskami kulkowymi precyzyjnymi.

• Oprócz seryjnie montowanych elementów standardowych oferujemy specjalne rozwiązania blokujące, np. dodatkowe blokady obrotu pod wpływem siły lub z przyjazną dla użytkownika obsługą na zasadzie działania długopisu.

Koła napędowe

Koła napędowe mogą być dostarczone w wersji wykonanej na podstawie rysunków. Można wybrać bieżnię gumową lub poliuretanową.

Sprężynowa ochrona stopy

Sprężynowa ochrona stopy zabezpiecza w znacznym stopniu przed przejechaniem stopy osób pracujących z wózkami transportującymi ciężkie ładunki. Te zestawy kołowe spełniają wyjątkowo wysokie wymagania bezpieczeństwa określone dla przemysłu lotniczego.

Hamulec centralny

Bezpieczny i szybko działający hamulec blokujący wiele zestawów kołowych jednocześnie. Zamontowana z boku obudowy dźwignia uruchamiająca gwarantuje bezpieczną i komfortową obsługę. Z możliwością obsługi ręką lub stopą.

Zestawy kołowe do dużych obciążeń

Nasze zestawy kołowe przemysłowe oferują nośność sięgającą nawet do 12 ton. Blokada obrotu dostępna jest na życzenie.

Zestawy kołowe resorowane

W naszej ofercie mamy resorowane zestawy kołowe stałe i skrętne do bezpiecznego transportowania delikatnych towarów. Resorowanie jest dostosowywane do specyfikacji klienta.