Systematycznie pomagamy wam dobrać odpowiednie koła.

Wygląda na to, że koło można wynaleźć na nowo



Dzięki precyzyjnej analizie zastosowania i warunków środowiskowych szybko i łatwo znajdziesz zestaw kołowy idealnie przystosowany do konkretnego obszaru eksploatacji.

Stosując precyzyjną analizę zastosowania kółek oraz panujących warunków środowiskowych, możemy łatwo i szybko dobrać idealny rodzaj kółek do danej aplikacji. Ze względu na bardzo duży obszar zastosowań, nie ma jednego sposobu doboru kółek. Jednakże istneją ogólne bliskie relacje w całej mnogości zastosowań. Dwa diagramy na odwrotnej stronie, ilustrują zastosowanie przykładowych kółek do aplikacji instytucjonalnych i do urządzeń transportowych. Dalej następujące opisy produktów, dają przegląd kółek TENTE, ułożony wg. zastosowań. Wszystkie komponenty produktów są dostępne i wyszczególnione w standardowych wykonaniach. Wprowadziliśmy ten logiczny system prezentacji produktów w celu uproszczenia procesu selekcji. Kody opisują właściwości kółek TENTE przy użyciu liter i cyfr. Oczywiście, nasz dział obsługi klienta oraz nasi handlowcy pomogą dobrać Państwu najodpowiedniejszy dla was rodzaj kółek, lub wręcz wyręczą was w tym zadaniu.




Materiał

Żaden materiał na zestaw kołowy nie spełni równie dobrze wszystkich wymagań.


Więcej informacji

Wskaźniki orientacyjne

Nie wszystkie zestawy kołowe są sobie równe. Muszą spełniać określone wymagania uzależnione od zastosowania. Wybór odpowiedniego zestawu kołowego zależy od wielu różnych kryteriów.


Więcej informacji

Odporność chemiczna

Im dokładniej zna się uwarunkowania środowiska, w którym mają być użytkowane zestawy kołowe, tym precyzyjniej można je dobrać do odpowiednich warunków.


Więcej informacji

Łożysko koła

Każdy zestaw kołowy bez wysokiej klasy łożysk jest bezwartościowy. Dlatego też zalecamy stosowanie łożysk optymalnie przystosowanych do danego zastosowania i zapewniających niezbędne marginesy bezpieczeństwa.


Więcej informacji

Łożysko obrotnicy

Sterowność i zwrotność to najważniejsze zalety eksploatacji praktycznie każdego zestawu kołowego. O łatwości i sprawności jego działania decyduje łożysko obrotnicy.


Więcej informacji

Mocowania

O tym, jaki rodzaj mocowania jest optymalny, decyduje funkcjonalność danego wyrobu oraz wydajność produkcji. Dzięki wypróbowanym i innowacyjnym koncepcjom firma TENTE oferuje optymalne rozwiązanie dla każdego wymagania…


Więcej informacji