Koła

Zróżnicowane i indywidualne — odpowiednie rozwiązania w kwestii koła do każdego zastosowania



To właśnie od momentu wynalezienia koła postęp ludzkości naprawdę ruszył z miejsca. Obecnie bez tego wynalazku życie byłoby nie do pomyślenia. Niemal nic w naszym codziennym życiu nie działa bez kół — czy to w domu, czy też w miejscu pracy. Towary trzeba transportować, chorych przewozić, a dźwigi budowlane przestawiać z miejsca na miejsce.

TENTE może nie tylko dostarczyć odpowiednie zestawy kołowe, lecz także zaopatrzyć w koła przystosowane do konkretnych wymagań. Nasz szeroki asortyment produktów obejmuje mnóstwo niezawodnych kół doskonale dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Mają one różne średnice, uzależnione od obszaru ich zastosowania, i są wytwarzane z rozmaitych wysokiej jakości materiałów, takich jak plastik lub guma lita. Wybierz na przykład twarde koła do miękkich podłoży i miękkie koła do twardych podłoży lub zdecyduj się na nasze koło hybrydowe, łączące w sobie zalety obu typów kół dzięki swojej twardej poliamidowej powierzchni bieżnej i miękkiej gumowej wkładce.

Nasze koła są na życzenie dostępne w wersji o lepszych właściwościach tłumienia dźwięków, gdyż niekiedy konieczne jest transportowanie towarów po cichu. Są one wyposażone w różne typy łożysk, od łożysk ślizgowych do łożysk kulkowych precyzyjnych, w zależności od wymaganej prędkości, obciążenia użytecznego i dystansu do pokonania. Nasze koła w wersji przewodzącej prąd elektryczny szczególnie dobrze nadają się do użytku w szpitalach lub na podłogach pokrytych wykładziną dywanową.

Nasze koła termoodporne są wstanie wytrzymać skrajne temperatury, a także ich wahania. Od −40 °C do +200 °C — są w stanie przetrwać bez uszczerbku zarówno mróz, jak i wyjątkowy żar. Długotrwałe próby polegające między innymi na częstym myciu i sterylizacji również potwierdziły ich doskonałą odporność na gorącą chlorowaną wodę.

Skorzystaj z porady zespołu serwisowego firmy TENTE i dowiedz się, które koła są najlepiej przystosowane do Twoich potrzeb.

Przejdź do naszego asortymentu produktów TENTE