Koła gumowe

Ciche rozwiązanie, nawet na nierównych nawierzchniach: cichobieżne koła gumowe



W pewnych sytuacjach redukujące hałas właściwości zestawu kołowego są równie ważne co jego zwrotność i nośność. Na przykład nocne dostawy do supermarketów nie powinny zakłócać snu pobliskim mieszkańcom turkotaniem i szczękaniem wózków transportowych. Z tego względu w zestawach kołowych do urządzeń transportowych, a także do aparatury firma TENTE od dawna montuje standardowo koła gumowe. Dzięki elementowi tłumiącemu wykonanemu z poliuretanu komórkowego lub elastycznemu amortyzatorowi z gumy litej umożliwiają ciche transportowanie towarów i materiałów, nawet po nierównych nawierzchniach. Dobra charakterystyka zawieszenia zapewnia tłumienie wstrząsów i miękką jazdę, podczas której gumowe koła łagodnie amortyzują wstrząsy i drgania.

Gumowe koła odznaczają się niskim oporem toczenia, a jednocześnie nie są uciążliwe dla podłoża. Nasi inżynierowie wyeliminowali w znacznym stopniu efekt brudzenia na styku — oznacza to, że nawet po staniu w tym samym miejscu przez dłuższy czas przewodzące prąd elektryczny niebrudzące koła gumowe TENTE w kolorze szarym nie pozostawiają po sobie szpecących śladów na jasnych podłożach. Jedynie na surowych nawierzchniach naturalnych lub w przypadku stosowania agresywnych środków czyszczących może się zdarzyć, że ślady pozostaną, lecz daje się je łatwo usunąć przy użyciu zwykłych detergentów. Nasz personel z przyjemnością udzieli porady w tym zakresie.

Dostępne materiały różnią się pod względem nośności, uciążliwości dla podłoża, oporu skrętu i tempa zużycia. Ogólnie rzecz ujmując: koła gumowe nie są w stanie przenosić tak samo ciężkich ładunków co koła plastikowe i ulegają szybszemu zużyciu pod stałym obciążeniem — jest to nieuniknione w przypadku materiałów elastycznych. Jeżeli zechcesz połączyć cechy twardego koła z właściwościami amortyzującymi miękkich kół gumowych, także i w tym przypadku firma TENTE może dostarczyć odpowiednie rozwiązanie: nasze koło hybrydowe składa się z twardej nylonowej powierzchni bieżnej i miękkiej gumowej wkładki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych kół gumowych, prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy Tobie porady i pomocy w znalezieniu produktu najlepiej dostosowanego do Twoich potrzeb.

Przejdź do naszego asortymentu produktów TENTE