Koła do urządzeń transportowych

Solidne zestawy kołowe do codziennego użytku



Nawet w wymagających warunkach pracy, można polegać na naszym zestawie kołowym do urządzeń transportowych. Zapylone hale, zalane deszczem ulice, czy też wyboiste nawierzchnie, nie stanowią problemu. Dojrzała technologia, wysokiej jakości materiały i fachowe wykonanie, mają w tym swój udział. Zestawy kołowe do urządzeń transportowych TENTE, sprawiają, że wózki i inne urządzenia transportowe, poruszają się z lekkością i łatwo nimi manewrować, nawet na nierównych nawierzchniach.

Zestaw kołowy do urządzeń transportowych TENTE jest odporny na wstrząsy i drgania. Jest to możliwe dzięki temu, że ten zestaw kołowy jest wyposażony w odporne na wstrząsy łożysko kulkowe, które jednocześnie odznacza się niskim oporem toczenia.

Dzięki solidnej obudowie, wykonanej ze stali nierdzewnej (na życzenie) i kołom z uszczelnionymi łożyskami kulkowymi, precyzyjnymi, zestawy kołowe TENTE, mogą być myte. To zasadnicze kryterium, brane pod uwagę w przypadku użytkowania w szpitalach lub dużych zakładach gastronomicznych, w których zestawy kołowe wymagają częstego czyszczenia i dezynfekcji przy użyciu silnych środków czyszczących, ze względu na rygorystyczne przepisy w zakresie higieny.

Nasz zestaw kołowy do urządzeń transportowych, jest wytrzymały, nawet w warunkach ciągłej eksploatacji. Jest dostępny jako zestaw stały i zestaw obrotowy, z hamulcem lub bez hamulca i odznacza się odmiennymi właściwościami w zależności od materiałów użytych do jego produkcji, od pełnej gumy do poliamidu. Zestaw kołowy do urządzeń transportowych wykonany z poliamidu, idealnie nadaje się do wysokich obciążeń i użytkowania na sprężystej nawierzchni. Mniej obciążający dla podłoża poliuretan jest lepszym wyborem w przypadku nawierzchni bardziej podatnych na uszkodzenie.

Firma TENTE wyposaża w zestawy kołowe do urządzeń transportowych, również zdalnie sterowane systemy transportowe. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego asortymentu, zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem. Pracownicy TENTE z przyjemnością pomogą znaleźć rozwiązanie w zakresie mobilności, odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Przejdź do naszego asortymentu produktów TENTE