Ciężkie zestawy kołowe

Te zestawy kołowe sprawiają, że transportowanie ciężkich towarów praktycznie nie wymaga wysiłku



Wyjątkowe ciężary wymagają wyjątkowych zestawów kołowych. Gdy zachodzi konieczność przemieszczenia ogromnych rusztowań, olbrzymich dźwigów lub superciężkich wózków widłowych, potrzeba do tego wyjątkowej mocy. Właśnie do tego rodzaju zastosowań jest nasza „jednostka specjalna”. Zestawy kołowe ciężkie TENTE zostały zaprojektowane specjalnie z przeznaczeniem do transportowania ładunków o znacznej masie. Są one zazwyczaj wykorzystywane w portach, na lotniskach, przez wojsko lub do transportowania towarów w fabrykach.

Ich solidna konstrukcja, z obudową wykonaną z grubej stali lub stali nierdzewnej, umożliwia zestawom kołowym ciężkim przemieszczanie ładunków o wadze setek kilogramów, a nawet dochodzącej do 12 ton na jeden zestaw kołowy. Mimo sporych obciążeń można nimi zawsze precyzyjnie i praktycznie bez wysiłku manewrować, co umożliwia bezpieczne przemieszczanie ciężkich ładunków do miejsc przeznaczenia. Odznaczające się lekkością jazdy zestawy kołowe ciężkie sprawiają nagle, że transportowanie ciężkich ładunków staje się dziecinną igraszką. Wysokiej jakości uszlachetnienie powierzchni poprzez pasywację niebieską oznacza, że zestawy kołowe ciężkie mogą być eksploatowane przez długi czas.

Firma TENTE ma w swojej ofercie zestawy kołowe ciężkie jako zestawy kołowe skrętne z hamulcem dwufunkcyjnym lub blokadą obrotu, a także jako zestawy kołowe stałe. Znajdź zestaw kołowy odpowiedni dla zamierzonego zastosowania — uczynny personel naszego serwisu z przyjemnością udzieli porady co do materiału, właściwości i nośności produktu. Możemy również opracować indywidualne rozwiązania dostosowane do poszczególnych zastosowań.

Podczas transportowania ciężkich przedmiotów priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego też zestawy kołowe ciężkie muszą być wykonane z materiału, który jest absolutnie niezawodny. Przeprowadzamy długotrwałe próby polegające na symulowaniu obciążenia wywieranego przez ładunki o różnej masie na różnych podłożach i w rozmaitych warunkach. To jedyny sposób, w jaki można zapewnić, by każdy jeden zestaw kołowy ciężki przekazywany do eksploatacji był najwyższej jakości i służył długo i niezawodnie. Gwarantujemy najlepszą możliwą nośność — w końcu do tego służą nasi „mocarze”.

Przejdź do naszego asortymentu produktów TENTE