Zawsze w ruchu

Sport

Czytaj więcej

Zawsze w ruchu

Gdy potrzebne są rozwiązania mobilne dla sprzętu sportowego lub urządzeń fitness, jesteśmy właściwym partnerem. W końcu sport to przede wszystkim ruch. A ruch to nasza profesja. Oferujemy Państwu szeroką gamę kół i zestawów kołowych zapewniających optymalną mobilność. Czy to pod stołami do tenisa stołowego, ławeczkami do ćwiczeń czy wózkami do przewożenia sprzętu. Nasze produkty przekonują szybkością montażu, doskonałą stabilnością jazdy i optymalną zwrotnością. Gwarantują one stabilność, nie odbarwiają się i charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na uderzenia i wstrząsy. Nasze produkty są do Państwa dyspozycji także wtedy, gdy potrzebują Państwo rozwiązań mobilnych dla sektora wellness.

Bezpieczeństwo i ochrona

Nasze niezawodne koła z systemem hamulcowym zapewniają stateczność. Jednocześnie zwiększają łatwość obsługi. Do zastosowań zewnętrznych polecamy nasze zestawy kołowe z uszczelnionymi łożyskami. Rozwiązania te są idealnie chronione przed wodą rozpryskową i brudem, dlatego nadają się również do zastosowań w mokrym i wilgotnym środowisku.

Możliwość indywidualnego dopasowania

Nasze produkty idealnie dopasują się do wzornictwa Państwa marki. Oferujemy Państwu duży wybór kół i zestawów kołowych, które mogą być dopasowane do kolorystyki Państwa marki i indywidualnie opatrzone logo Państwa firmy. Dodatkowo wykonujemy fascynujące nadruki fotograficzne zgodnie z Państwa projektem. W tym zakresie mają Państwo do dyspozycji koła z kołpakami, które mogą być całkowicie zadrukowane dowolnym motywem.

Nasze produkty

Linea

Agila

Levina

Powiązane przypadki i kompetencje

Projekt produktu jako przesłanie marki

Ergonomia jest czynnikiem kluczowym: produktywny i zdrowy

Obciążenie dynamiczne: złożona interakcja sił

Nasze referencje klientów

Nasze rozwiązanie dostosowane do wysokich wymagań: duża rodzina

Zmniejszenie emisji hałasu o połowę — przy zachowaniu takiej samej nośności

Jedna z naszych wyjątkowych kompetencji: zabezpieczanie

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com