Accessory
stem S70-10x15/10 blue
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Typ produktu | Akcesorium |
nośność przy 3 km/h | 80 KG |
Statyczna nośność | 160 KG |
wysokość całkowita | 6 mm |
Waga całkowita | 0,03 KG |
Wydajność
Odporność na korozję |
---|
Mocowanie
Typ mocowania | Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny |
---|---|
Długość trzpień | 15 mm |