Alpha
70 - 500 kg

Industrielle hjul

E-Drive
25 daN

Motoriserte hjul

Delta
300 - 600 kg

Industrielle hjul for enkel manøvrerbarhet

Delta twin
600 - 750 kg

Twin wheeel industrielle hjul for utmerket manøvrerbarhet

Zeta
300 - 800 kg

Middels kraftige industrielle hjul

Kappa
300 - 3.000 kg

Kraftige industrielle hjul

Omikron
900 - 20.000 kg

Supertunge industrielle hjul

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Hjul for høj manøvrerbarhet på begrenset plass

Kappa flex
360 - 750 kg

Fjærbelastede industrielle hjul

Scout
150 - 350 kg

Selvjusterende hjul for automatiserte guidede kjøretøyapplikasjoner (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Medisinske enkelthjul

Integral twin
125 - 250 kg

Medisinske dobbelthjul

Linea
40 - 150 kg

Sværlasthjul for et bredt spekter av krav og bransjer

Aviana
100 kg

Lette hjul

Agila
40 - 100 kg

Multifunksjonelle hjul

Stora
60 - 160 kg

Handlevognshjul

Mono
30 - 70 kg

Syntetiske hjul for rengjøring, hygieniske og lette medisinske næringer

Galea
60 - 100 kg

Syntetiske hjulhjul for medisinsk og catering industri

Levina
60 - 100 kg

Designhjul

Anika og Anika evo
40 - 50 kg

Biobaserte hjul for møbelindustrien

Lumina
30 - 100 kg

Møbelhjul

Stylea
40 - 100 kg

Møbelhjul for tidløse design

Smiles
40 kg

Hjul for en vennlig atmosfære

Compacta
10 - 55 kg

Hjul til lite utstyr

Glide

Skyveputer

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering