-
100 mm
-
80 kg
-
129 mm
Svingbar trinse 100 mm
Stora, 2370PJJ100P30-11
Svingbart hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Bolthull. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rullelager, med trådbeskytter
-
125 mm
-
100 kg
-
153 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 125 mm
Stora, 2875ZAP125P30-13 LEFT
Hjul til rulletrapper med automatisk hjulbrems, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Felgen av plast. Bane av polyuretan med trådbeskyttere og presisjonskulelager i akslingen. Tilpasset efter følgende mål for not og fjær: Fjærbredde: ca. 2,75mm. Notbredde: ca. 5,7mm. Notdybde: > 10,0 mm: Henvisning: Bæreevne 100kg pr. trinse på jevne og sikre overflater, 40 kg. pr. trinse i rulletrapper. Anvendelse på ujevne overflater i spesielle områder (dørterskler, gulvfuger, mannhull, skinner, m.m.) kan påvirke trinsenes levetid. Bæreevne, 40 kg pr. trinse i rulletrapper. NB: I følge EN1929 kan trinsene med et minimum diameter på hjulet av 120 mm bli brukt i rulletrapper.
-
160 mm
-
160 kg
-
186 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P30-13 LEFT
Hjul til rulletrapper med automatisk hjulbrems, Hus av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt kulekrans, boltet hjulaksel, Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rullelager, med trådbeskytter. Tilpasset efter følgende mål for not og fjær: Fjærbredde: ca. 2,75mm. Notbredde: ca. 5,7mm. Notdybde: > 10,0 mm: Henvisning: Bæreevne 160kg pr. trinse på jevne og sikre overflater, 40 kg. pr. trinse i rulletrapper. Anvendelse på ujevne overflater i spesielle områder (dørterskler, gulvfuger, mannhull, skinner, m.m.) kan påvirke trinsenes levetid.
-
100 mm
-
80 kg
-
129 mm
Svingbar trinse 100 mm
Stora, 2370PIP100P72
Svingbart hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, vertikal flens. Felg av polypropylen (PP), bane av grå massiv gummi, svertefri, presisjons kulelager
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Svingbar trinse 125 mm
Stora, 2370PHP125P30-13
Svingbart hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Bolthull. Felgen av polypropylen. Bane: TENTEpren (termplastisk gummi), grå, svertefri, presisjonskulelager i navet, imøtekommer TENTEs spesifikasjoner om antistatiske hjul
-
100 mm
-
80 kg
-
129 mm
Svingbar trinse 100 mm
Stora, 2370PJJ100P30-13
Svingbart hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Bolthull. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rullelager, med trådbeskytter
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Svingbar trinse 125 mm
Stora, 2370PJJ125P30-11
Svingbart hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Bolthull. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rullelager, med trådbeskytter
-
125 mm
-
80 kg
-
153 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 125 mm
Stora, 2875QMP125P30-11
Hjul til rulletrapper, trådbeskytter med integrert bremsefot. Dobbeltsidig trådbeskytter med integrert bremsefot (rulletrappebrems), Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Felg: Polyuretan, Bane: Polyuretan, 4 hjulbaner, selvrensende mellem hjulbanene, med trådbeskytter, rillekulelager, Avstand mellem hjulbanene ca. 4,5 mm, hjulbanebredde ca. 4,0 mm. Tilpasset efter følgende mål for not og fjær: Fjærbredde: ca. 2,75mm. Notbredde: ca. 5,7mm. Notdybde: > 10,0 mm: Henvisning: Bæreevne 80 kh pr. hjul på jevnt og vel festede underlag, 40 kg. i rulletrapper. Merk at i følge EN1929 kan bare hjul med en diameter av minst 120 mm brukes i rulletrapper.
-
125 mm
-
100 kg
-
153 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 125 mm
Stora, 2875ZAP125P30-11 RIGHT
Hjul til rulletrapper med automatisk hjulbrems, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Felgen av plast. Bane av polyuretan med trådbeskyttere og presisjonskulelager i akslingen. Tilpasset efter følgende mål for not og fjær: Fjærbredde: ca. 2,75mm. Notbredde: ca. 5,7mm. Notdybde: > 10,0 mm: Henvisning: Bæreevne 100kg pr. trinse på jevne og sikre overflater, 40 kg. pr. trinse i rulletrapper. Anvendelse på ujevne overflater i spesielle områder (dørterskler, gulvfuger, mannhull, skinner, m.m.) kan påvirke trinsenes levetid. Bæreevne, 40 kg pr. trinse i rulletrapper. NB: I følge EN1929 kan trinsene med et minimum diameter på hjulet av 120 mm bli brukt i rulletrapper.
-
160 mm
-
160 kg
-
186 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P30-14,5 RIGHT
Hjul til rulletrapper med automatisk hjulbrems, Hus av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt kulekrans, boltet hjulaksel, Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rullelager, med trådbeskytter. Tilpasset efter følgende mål for not og fjær: Fjærbredde: ca. 2,75mm. Notbredde: ca. 5,7mm. Notdybde: > 10,0 mm: Henvisning: Bæreevne 160kg pr. trinse på jevne og sikre overflater, 40 kg. pr. trinse i rulletrapper. Anvendelse på ujevne overflater i spesielle områder (dørterskler, gulvfuger, mannhull, skinner, m.m.) kan påvirke trinsenes levetid.