-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Svingbar trinse med retningslås 200 mm
Rustfritt,
Scout, 814SUFC200P60 180°
Svingbart hjul med fjærbelastet retningslås, Platefeste. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
160 mm
-
250 kg
-
205 mm
Svingbar trinse med retningslås 160 mm
Rustfritt,
Scout, 814SUFC160P63 180°
Svingbart hjul med fjærbelastet retningslås, Platefeste. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
150 kg
-
242 mm
Faste hjul 200 mm
Rustfritt,
Scout, 8148UAC200P60 smart
Fast hjul, Housing made of stainless steel, Platefeste. Felgen av Polyamid, bave av polyuretan, presisjonskulelager i akslingen, rustri, vaskbar
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Svingbar trinse med retningslås 200 mm
Rustfritt,
Scout, 814WUFC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, Platefeste. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
150 kg
-
242 mm
Faste hjul 200 mm
Rustfritt,
Scout, 8148UFC200P60 smart
Fast hjul, Platefeste. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
Svingbar trinse med retningslås 200 mm
Rustfritt, ESD godkjente
Scout, 814WQSC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, Platefeste.
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
Faste hjul 200 mm
Rustfritt,
Scout, 8148UAC200P60
Fast hjul, Housing made of stainless steel, Platefeste. Felgen av Polyamid, bave av polyuretan, presisjonskulelager i akslingen, rustri, vaskbar
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Faste hjul 200 mm
Rustfritt,
Scout, 8148UFC200P60
Fast hjul, Platefeste. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
150 kg
-
242 mm
Svingbar trinse med retningslås 200 mm
Rustfritt,
Scout, 814SUFC200P60 180° smart
Svingbart hjul med fjærbelastet retningslås, Platefeste. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
150 kg
-
242 mm
Svingbar trinse med retningslås 200 mm
Rustfritt,
Scout, 814WUAC200P60 180° smart
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, Platefeste. Felgen av Polyamid, bave av polyuretan, presisjonskulelager i akslingen, rustri, vaskbar