-
50 mm
-
40 kg
Ruller 50 mm
Puretech, DIK050x19-Ø6
Felg: Stål, Bane: Massiv gummi, grå svertefri, konuskulelager, med trådbeskytter
-
100 mm
-
80 kg
Ruller 100 mm
Puretech, DIK100x32-Ø8
Felg: Stål, Bane: Massiv gummi, grå svertefri, konuskulelager, med trådbeskytter
-
125 mm
-
100 kg
-
80 mm
-
70 kg
-
200 mm
-
205 kg
-
300 mm
-
250 kg
-
100 mm
-
75 kg
Ruller 100 mm
Puretech, PIR100x35-Ø12 HL44,4
Felg: Polypropylen (PP), Bane: Massiv grå gummi svertefri, rullelager,
-
160 mm
-
135 kg
Ruller 160 mm
Puretech, PIR160x40-Ø20
Felg: Polypropylen (PP), Bane: Massiv grå gummi svertefri, rullelager,
-
125 mm
-
80 kg
Ruller 125 mm
Puretech, PIO125x32-Ø12
Felg av polypropylen (PP), bane av massiv grå gummi, svertefri og glidelager