-
80 mm
-
40 kg
-
104 mm
Svingbar trinse 80 mm
Mono, A020PJH080L51-10 RAL7035
Svingbart hjul, Gaffel av polypropylen, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager, med trådbeskytter
-
80 mm
-
70 kg
-
104 mm
Svingbar trinse 80 mm
Mono, A020PJH080L51-10 RAL9006
Svingbart hjul, Gaffel av polypropylen, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager, med trådbeskytter
-
50 mm
-
30 kg
-
72 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 50 mm
Mono, A025PJI050L51-10 RAL7035
Svingbar trinse med hjulbrems., Gaffel av polypropylen, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,
-
80 mm
-
40 kg
-
104 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 80 mm
Mono, A025PJH080L51-10 RAL7035
Svingbar trinse med hjulbrems., Gaffel av polypropylen, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager, med trådbeskytter
-
100 mm
-
70 kg
-
120 mm
Svingbar trinse 100 mm
Mono, 5020PJH100L51-10 RAL7035
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager, med trådbeskytter
-
80 mm
-
70 kg
-
104 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 80 mm
Mono, A025PJH080L51-10 RAL9006
Svingbar trinse med hjulbrems., Gaffel av polypropylen, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager, med trådbeskytter
-
100 mm
-
70 kg
-
120 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 100 mm
Mono, 5025PJH100L51-10 RAL7035
Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager, med trådbeskytter
-
100 mm
-
70 kg
-
120 mm
Svingbar trinse 100 mm
Mono, 5020PJH100L51-10 RAL9006
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager, med trådbeskytter
-
50 mm
-
30 kg
-
72 mm
Svingbar trinse 50 mm
Mono, 5020PJI050L51-10 RAL7035
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,
-
50 mm
-
30 kg
-
72 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 50 mm
Mono, 5025PJI050L51-10 chrome
Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,