-
-
-
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, Gaffel med integrert kabelfanger av polyetylen.

Les mer
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Svingbar trinse med totalbrems 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

Svingbar trinse med totalbrems., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Bolthull. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,

Les mer
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, TÜV Süd-sertifisert produkt.

Les mer
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans. Svingbart hjul med automatisk låsesystem, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, : LINEA-sikkerhetshjulet med dødmannsbrems er utviklet/egnet for utstyr med lavt tyngdepunkt (f.eks. sykehussenger). Det sørger for at utstyret bremser automatisk og umiddelbart når kontrollspaken eller håndtaket slippes. Hvis det brukes med utstyr som har høyere tyngdepunkt, trengs det en felles teknisk vurdering i henhold til produktansvarsloven.

Les mer
  • 150 mm

  • 200 kg

  • 155 mm

Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,

Les mer
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Svingbar trinse 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-13 RAL9002

Svingbart hjul, Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Bolthull. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,

Les mer
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 120 mm

Svingbar trinse med retningslås 100 mm
Linea, 5941UAP100R05-28 RAL9002

Svingbart hjul med retningssperre, Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Ståltapp. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,

Les mer
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Svingbar trinse med hjulbrems 75 mm
ESD godkjente
Linea, 5925XOI075L51-10 DOM20

Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg av polyamid (PA6), glidelager, elektrisk ledende

Les mer
  • 65 mm

  • 50 kg

  • 68 mm

Svingbar trinse med hjulbrems 65 mm
ESD godkjente
Linea, 5925XGI065L51-10 DOM27

Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg av polyamid (PA6), bane av TENTEprene (svart termoplastisk gummi), glidelager, elektrisk ledende

Les mer
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 121 mm

Svingbar trinse 100 mm
Linea, 5940UAP100P50 RAL9002

Svingbart hjul, Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Platefeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,

Les mer

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering