-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
-
400 kg
-
160 mm
-
300 kg
-
160 mm
-
350 kg
Ruller 160 mm
Elastech, IFP160x50-Ø20
Felg: Aluminium, Bane: Elastisk sgrå gummi svertefri, vulkanisert, rillekulelager.
-
100 mm
-
160 kg
-
200 mm
-
400 kg
-
100 mm
-
160 kg
Ruller 100 mm
Elastech, UFX100x34-Ø8
Felg: Nylon(PA6),Bane:Elastisk grågummi, svertefri, små trådbeskyttere, rillekulelager med gummitetning
-
125 mm
-
250 kg
Ruller 125 mm
Elastech, UFX125x40-Ø8
Felg: Nylon(PA6),Bane:Elastisk grågummi, svertefri, små trådbeskyttere, rillekulelager med gummitetning
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
-
400 kg