-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Svingbar trinse 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-10 DOM18
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, glidelager.
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 65 mm
Anika, 5925UAI065L51-10 DOM18
Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, glidelager.
-
65 mm
-
40 kg
-
67 mm
Svingbar trinse 65 mm
Anika, 5920PJI065L51-10 DOM18 9011-7015
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Svingbar trinse 55 mm
Anika, 5920UAI055L51-8
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, glidelager.
-
65 mm
-
40 kg
-
67 mm
Svingbar trinse 65 mm
Anika, 5920PJI065L51-10 DOM18
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Svingbar trinse 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-10 DOM18 9011-7015
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, glidelager.
-
65 mm
-
67 mm
Svingbare trinser med last avhengig brems 65 mm
Anika, 5923UAI065L51-10 Dom18
Svingbart hjul med belastningsbrems, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, glidelager.
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 75 mm
Anika, 5925UAI075L51-10 DOM18
Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, glidelager.
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Svingbar trinse 55 mm
Anika, 5920UAI055L51-10
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, glidelager.
-
65 mm
-
40 kg
-
67 mm
Svingbar trinse med hjulbrems 65 mm
Anika, 5925PJI065L51-10 DOM18
Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,