Anika evo
Bli med oss for en mer bærekraftig fremtid med trinser og hjul
Det er viktig for oss å ta vare på miljøet. Derfor ønsker TENTE å sette et eksempel, og legge igjen et grønt fotavtrykk på vår verdifulle planet. Derfor er vi stolte av å kunne presentere: Anika evo – den første trinseproduktserien laget av plantebasert materiale. Anika evo har op till 98 %* biomasse som kommer fra kastorbønnen. Trinsen ANIKA EVO gir den samme produktkvaliteten og fargefleksibiliteten som den velkjente ANIKA-trinsen. Ved å produsere en bærekraftig møbeltrinse er TENTE den første produsenten noen sinne til å bruke kastorbønnen til produksjon av en møbeltrinse. Bruken av kastorbønnen hjelper oss med å redusere karbonavtrykket med 46 %**. TENTEs DNA består av å utvikle og utforske nye muligheter – produktutvikling for en mer bærekraftig fremtid er ikke noe unntak. Du kan bli en del av denne bærekraftige reisen!