Ergonomisk design er rettet mot lett og enkel håndtering av hjelpemidler, verktøy og betjeningselementer. Hånd- eller fotbasert utforming av håndtak, spaker, pedaler og brytere er derfor et viktig aspekt i vår produktutvikling. Ved siden av utformingen er også den romlige situasjonen til betjeningselementene av ergonomisk relevans. Fordi riktig posisjon garanterer en enkel tilgang og bruk. Gjennom en individuell tilpasning kan enhver bruk imøtekommes perfekt.
Dette gjelder også for rask gjenkjenning av funksjoner, for eksempel, fargedifferensiering av koblingsspaker. Den konstruksjonsmekaniske kvaliteten til våre produkter er avgjørende for en lett og samtidig kraftbesparende betjening: Lave justeringskrefter bruker tilsvarende liten energi, og avlaster brukeren betraktelig. Begge deler er godt for resultatet: mer produktive arbeidsprosesser og et tydelig redusert sykefravær. Med vårt E-Drive flex, til motorisering av transportinnretninger for tunge laster, har vi samlet alle de nevnte aspektene til en intelligent mobilitetsløsning.
Systemet reduserer belastningen av ansatte utsatt for muskel-skjelett-sykdommer og reduserer kostnadene for manglende arbeidsevne inntil 30 %, alt fra bruksområder innen intern logistikk til pleie- og helsesektoren. Et bidrag til driftsmessig helsemanagement som betaler seg. Vi hjelper deg med å idenfisere dine spesifikke potensialer og med en varig økning av brukervennligheten og sikkerheten på arbeidsplassen med et bredt spekter av løsninger.