Case Studies

Mer sikkerhet for de ansatte – og optimal beskyttelse av varene.

Les mer

Å transportere last av glass krever stor grad av forsiktighet. Fremfor alt når denne laster får dimensjonene til en liten buss.

Til dette trengs transporttraller som overbeviser i form av enestående manøvrerbarhet, og garanterer de ansattes trygghet. For den renommerte glassprodusenten og foredleren INTERPANE utviklet vi derfor en fotbeskyttelse som står for den høyeste arbeidssikkerhet og samtidig gjør det mulig å transportere glassrutene uten problemer.

 

Utgangssituasjonen.

One World Trade Center i New York, Marq i Singapore og One One One Eagle Street i hjertet av Brisbanes i Australia har noe til felles: Fasadene er bygget av glass fra INTERPANE Gruppe. Bedriften er et datterselskap i AGC Glass Europe, som hører til det japanske glasskonsernet Asahi Glass Co., Ltd.. Selskapet sysselsetter 50 000 ansatte i hele verden.

Produktutvalget til INTERPANE omfatter float- og hvitglass, høykvalitets belagt varmedempende glass, lydbeskyttet og solbeskyttet isolerglass, glass for design og utforming samt produkter for solpanelbruksområder.

Bedriften leverer da glasselementer for regionale og internasjonale storbyggprosjekter samt det lokale vindusmarkedet, og produserer som en av de få produsenter i verden belagte glass i en enestående dimensjon på inntil 18 meters lengde, 3,21 meter høyde og en rutetykkelse på inntil 20 millimeter.

Utfordringen fotbeskyttelse.

Under produksjon og foredling av glassproduktene legger INTERPANE høyest verdi på arbeidssikkerhet. Selskapet har en uttalt proaktiv nulltoleransestrategi. Med denne forfølger glassprodusenten målet om å forhindre arbeidsulykker i bedriften, verne permanent om helsen til de ansatte samt øke bevisstheten for risikoer. Alle prosesser planlegges og optimaliseres tilsvarende, regelmessige risikovurderinger gjennomføres og alle ulykker analyseres ned til minste detalj.

Dette gjelder selvfølgelig også for transport av delte glassruter med en størrelse på inntil 20 kvadratmeter. For å garantere en sikker transport i produksjonsprosessen lastes alle kundetilskårne råglass på transporttraller. Dimensjonene kan alt etter oppdrag ha en lengde på inntil ca. syv og en halv meter og en høyde på ca. tre meter. Totalvekten kan være på inntil 2,5 tonn.

Med hensyn til sikkerheten i bedriften utgjør dette en spesiell utfordring. Å kjøre disse tungt lastede transporttrallene for raskt eller støte på hindringer og ujevnheter kan støte på anklene til de ansatte eller kjøre over føttene deres. For å unngå skader brukte INTERPANE to forskjellige fotbeskyttelsessystemer som riktignok ikke tilfredsstilte de høye sikkerhetskravene og praktiske rammebetingelsene: Et stivt system egnet seg for transportkjøring på jevnt underlag, men så snart vognen traff et ujevnt underlag, kom fotbeskyttelsen straks ned på bakken. Følgen: et plutselig stopp eller at transporttrallen veltet.

En liknende risiko bestod også på en fleksibel verneinnretning. Denne fotbeskyttelsen kan komme under hjulene og blokkere disse. Begge modellene innebærer dermed fare både for de ansatte og godset som transporteres. Glassprodusenten trengte derfor en fotbeskyttelse som sørger for høyeste sikkerhet i henhold til selskapets prevensjonsstrategi.

Vår intelligente mobilitetsløsning.

For å forebygge den akutte faren har vi på kort sikt reagert med en robust fotbeskyttelse av metall som også forbedret kjøreegenskapene til trallen vesentlig. Samtidig begynte vi å utvikle en helt ny fotbeskyttelse for å sette nye standarder for arbeidssikkerhet og mobilitet i glassproduksjon og -installasjon.

Målet var maksimal fleksibilitet ved kjøring over ujevnheter og andre hindringer og samtidig maksimal fleksibilitet for å forhindre enhver kontakt mellom foten og hjulet. For å gjøre det satset vi på en perfekt kombinasjon av stive stålelementer og fleksibel naturkautsjuk: For å beskytte medarbeiderne optimalt er det bevegelige kledninger av gummi med en hardhetsgrad på 80 shore foran og bak hjulet til transporttrallen. Disse er formet slik at de trykkes sammen mot hjulet når hjulet og foten kommer i kontakt. Dette forhindrer at foten havner under hjulet og klemmes.

Den andre sikkerhetsfunksjonen er basert på stive beskyttelseskinner som er festet på siden av hjulet. De sørger for at foten føres rundt siden på hjulet i tilfelle fall. Takket være disse to elementene er føttene beskyttet på beste måte ved enhver vinkel av uønsket kontakt. Samtidig takles alle ujevnheter i gulvet uten problemer – og de kostbare glasselementene kan transporteres sikkert.

Løsningen oppfylte forventningene til bedriften på alle måter og ble anbefalt av sikkerhetskoordinatoren til INTERPANE-gruppen for alle anleggene.

Vi har brukt faglig ekspertise fra TENTE i 30 år.

Norbert Götz, innkjøpssjef hos GEBHARDT

Perfekt tilpasset sikkerhet.

Den nye fotbeskyttelsen er tilgjengelig for hjul i fire størrelser fra 125 til 250 millimeter og kan ettermonteres raskt og ukomplisert.

Under utviklingen har vi selvsagt tatt hensyn også til de termiske rammebetingelsene som spiller en rolle ved produksjon og montering av glasselementer samt i nesten alle andre områder av industriell produksjon. 

Dermed er mobilitetsløsningen vår egnet for bruk ved minus 40 grader og opptil pluss 80 grader.

Beslektede saker og kompetanser

En av våre enestående kompetanser: garanti.

Nøkkelfaktor ergonomi: produktiv og sunn

Inspirasjon for markedene

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com