Case Studies

Hjul med en avgjørende komponent: bærekraft.

Read more

En enkelt handlevogn tilbakelegger flere tusen kilometer på de 10 årene den er i bruk.

Hjulene slites dermed ned. Under det nødvendige vedlikeholdet skal målet være å skåne verdifulle ressurser og avlaste miljøet. For vår kunde ShopBox har vi derfor laget hjul som gjør det mulig å skifte ut bare delene som det virkelig er nødvendig å skifte ut. Resultatet: økt bærekraftighet og lavere kostnader.

Utgangspunktet

ShopBox Group GmbH fra Heilbronn har spesialisert seg på rengjøring, desinfeksjon og reparasjon av handlevogner. Selskapet gir service til supermarkeder i ti europeiske land. Dermed vedlikeholder de ansatte hos ShopBox tilsmussede gitre, barneseter i klem og naturligvis også handlevognhjulene med ulyd, som er blokkert eller kjører i feil retning. For å gjøre handleturen til en god opplevelse igjen blir de rengjort, reparert og eventuelt skiftet ut av ShopBox.

Miljøbelastning og høye kostnader

Bare på det tyske markedet finnes det mer enn 20 millioner handlevogner i bruk, og disse må vedlikeholdes regelmessig. Derfor bør også håndteringen av ressursene og miljøet stå i sentrum under byggingen. Normalt er hjulene og gaflene naglet sammen. Ved en feil er dermed umulig å gjenbruke intakte komponenter, og hjulet skiftes ut helt unødvendig. Dette er bare nødvendig i ca. 30 % av tilfellene. For den gjenværende andelen på 70 % rekker utskiftning av hjulet for å gjenopprette mobiliteten igjen. Grunnen er den lengre brukssyklusen til hjulgaffelen som må kasseres ved utskiftning av naglede hjul.

Konsekvensene: sløsing av ressurser, unødig avfall og økte kostnader. Alternativet: hjul fra TENTE.

Vår intelligente mobilitetsløsning

ShopBox kommer tilbake til handlevognhjulene våre. Det spesielle er at gaffelen og hjulet ikke er naglet sammen, men forbundet med en skrue. Dermed kan bedriften bestille komponentene separat og bytte dem ut enkeltvis. Hvis bare hjulet er skadet, kan gaffelen brukes videre.

Skrueforbindelsen gir enda flere fordeler – for eksempel ved å plassere hjulet på handlevognen: Fordi gaffelen ikke er naglet sammen med hjulet, får man enkelt tilgang ved skruing. Hjulet kan monteres og demonteres mer komfortabelt og raskere. Det samme gjelder for rengjøringen. For hjulet og gaffelen kan rengjøres enklere hver for seg fordi de tilsmussede stedene kan nås lettere.

Når vedlikeholdet er fullført og hjulet montert, har løsningen vår klare fordeler: Sammenlignet med nagling er skruing en mer fleksibel og miljøvennlig forbindelse.

Vi har brukt faglig ekspertise fra TENTE i 30 år.

Norbert Götz, innkjøpssjef hos GEBHARDT

Skåner ressurser og sparer kostnader

Løsningen vår overbeviser ShopBox og kundene deres takket være bærekraft, lite vedlikeholdsbehov og kostnadseffektivitet. Ikke bare sparer man ressurser og reduserer belastningen på miljøet merkbart, man sparer også to tredjedeler av kostnadene.

 

Med 40 000 vedlikeholdte hjul per år utgjør dette en betydelig fordel for ShopBox. I tillegg bidrar løsningen til en forbedret vedlikeholdsprosess. For hjulet og gaffelen kan enkelt tas fra hverandre slik at de kan vedlikeholdes raskere, enklere og grundigere – eller kort sagt: mer effektivt.

Our solutions

Løsninger for krevende omgivelser

Fallstudie

Halbierte Geräuschentwicklung - Und das bei gleichbeibender Traglast

Et hjul som vi gleder en spesiell partner: miljøet.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com