Case-studie
Små hjul tåler vanligvis lite vekt – men bare vanligvis.
Marks & Spencer Group PLC er en tradisjonsrik detaljhandelsbedrift som ble grunnlagt i 1884 i Storbritannia, og som i dag har mer enn 82 000 ansatte. Produkttilbudet til det komplette sortimentet omfatter bl.a. næringsmidler, klesplagg, kosmetikk og møbler.
Marks & Spencer utformer salgsflatene i varehusene svært fleksibelt, og følger målet om å utnytte dem maksimalt. Spesielle salgsfremmende kampanjer til de forskjelligste anledninger inntar en varierende plass i butikkene – for eksempel Valentinsdagen, påske eller jul.
Selskapet satser derfor på fleksibilitet for å gjøre det mulig for de ansatte å omplassere salgsflatene raskt og enkelt til enhver tid. Butikkmøblene beveges daglig, og skal holde fra fem til syv år. Selskapet søkte derfor etter en kompakt løsning som lar seg integrere i det eksisterende systemet av utallige bord og hyller, og til tross for dette er ekstremt holdbar. Eller kort fortalt, de ville ha et hjul som f.eks. TENTE Linea load.
Dobbelthjulet Linea load har fått navnet på grunn av den høye belastningskapasiteten på opptil 100 kg – med en hjuldiameter på bare 50 mm. Det er konstruert slik at det ikke bare oppfyller møbelhjulstandarden, men også de strengere kravene i standarden for apparathjul EN 12530. Derfor overbeviser det også eksperter: På fagmessen interzum ble Linea load tildelt med prisen «High product quality».
På grunn av den kompakte konstruksjonen er det svært plassbesparende og gir dermed varene til Marks & Spencer nødvendig plass. Det har utmerkede kjøreegenskaper og garanterer maksimal driftssikkerhet. Samtidig har hjulet en bremse med en bred pedal som kan belastes, og som gir mulighet for optimal betjening. Når den er satt på øker den sikkerheten og forhindrer at utstillingshyllene kan forskyves utilsiktet. Slik unngår man uhell og skader.
Bedriften vår leverer hjulene til Marks & Spencer i fargene deres og i samsvar med fargepaletten og interiørarkitekturen i de ulike vareområdene.
Alex Neilson, UK & International Specification Manager hos Marks & Spencer
Takket være de kompakte målene egner Linea load seg perfekt for møblene til Marks & Spencer og forbedrer samtidig belastningskapasiteten og sikkerheten. Dermed gir de stort spillerom ved variabel bruk av salgsflater og fremstår som en løsning som medarbeiderne kan stole på 100 %. På det globale nivået drar Marks & Spencer også fordel av det nære samarbeidet.
Takket være den globale tilstedeværelsen vår på fem kontinenter kan vi handle svært fleksibelt og tilby detaljister optimal kundeservice der de er.
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd