Case-studie

Hjul som tåler 63 000 kilo? Det er intet problem.

Read more

63 000 kilo tilsvarer vekten til ca. 18 varevogner.

Så tung er lasten som tungtransportørene til vår belgiske kunde AVT Europe må tåle. For de nye modellene søkte selskapet etter egnede hjul, og spurte oss om vi kunne levere en løsning hvor vekten spiller på lag. Vårt svar: Det gjør vi.

Utgangspunktet

AVT Europe NV produserer førerløse tungtransportører som transporterer tungt gods – f.eks. flydeler eller jernbanevogner. Transportørene ligner massive hjulplattformer som er utstyrt med intelligent elektronikk. De styres via fjernstyring, og kan tåle laster inntil 100 tonn.

Kompakt konstruksjon, høy hjullastkapasitet

Vekten til transportlasten fordeles likt på alle hjul ved hjelp av luftputer. Derfor har tungtransportøren bærende hjul og drevne hjul. De første er alltid i bruk, og bærer hovedlasten. Drivhjulene senkes automatisk ned på bakken etter behov for å sette transportøren i bevegelse.

For AVT er det viktig at alle hjulene har forholdsvis liten diameter, og til tross for dette, at tåler store belastninger – ved kjøring 12 tonn og stillestående inntil 20 tonn. Enestående kvalitet og høyeste holdbarhet spiller dermed en avgjørende rolle. Transportørene brukes bl.a. i de velrenommerte foretakene slik som Daimler og Airbus eller kjerneforskningsinstituttet CERN, og må kunne garantere pålitelig transport av gods av svært høy verdi.

AVT kan derfor tilby produkter som overbeviser med en holdbarhet på 20 år, og som leveres med en garanti på 24 måneder til de mest kravstore kundene. Vår oppgave bestod i å levere hjul som kan imøtekomme alle disse kravene uten kompromiss.

Vår intelligente mobilitetsløsning

Spesialhjulene våre Omega quadro brukes for å takle ekstreme bruksforhold. De utmerker seg med sin spesielle konstruksjon: De har to hjul hver til venstre og høyre for midten. Dette gir dem økt belastningskapasitet, men samtidig genererer de bare en liten punktbelastning fordi vekten fordeles bedre på grunn av den større kontaktflaten.

Dermed kan de styres ekstra lett også ved høy belastning. For ved å dreie hjulene i motsatt retning rundt det samme midtpunktet blir rulle- og svingmotstanden betydelig mindre sammenlignet med ett enkelthjul. Denne differensialeffekten gir Omega quadro en enestående manøvrerbarhet.

Drivhjulene var en spesialproduksjon og ble utviklet i nært samarbeid med medarbeiderne til AVT. Hjulet har en diameter på 400 millimeter og en samlet konstruksjonshøyde på 500 millimeter. En annen avgjørende fordel: Alle hjulbanene består av polyuretan som gir gode kjøreegenskaper og er ekstra skånsomt mot gulvet. Vi så selvsagt på oppgaven som en helhet og tilbød AVT en smart løsning der alle komponentene er perfekt tilpasset hverandre.

Det som overbeviste oss var holdbarheten til spesialhjulene, samt kompetansen til vår partner hos TENTE.

Maarten Van Looveren, adm.dir., AVT Europe

Maksimal holdbarhet og rask markedstilpasning

Tungtransportørene fra AVT kan frakte gods med en totalvekt på 63 tonn. Den gjennomtenkte konstruksjonen til hjulene garanterer maksimal holdbarhet og overbeviser med forbedret rullemotstand. Dette gjør at AVT kan installere motorer med redusert effekt i transportørene sine og dermed spare kostnader og energi.

 

I tillegg kan bedriften også stole 100 % på noe annet: oss. Medarbeiderne våre i Belgia samarbeider nært med AVT og støtter leverandøren av tungtransportører med råd og praktisk hjelp. De beste forutsetningene for å reagere fleksibelt på veksten til bedriften – og garantert en av grunnene til at AVT planlegger å bruke hjul fra TENTE også ved fremtidige prosjekter.

Our solutions

På suksesskurs: førerløse transportsystemer

Dynamisk belastning: komplekst spill av krefter

Holdbarhet til våre hjul med 100 tonns belastning: år.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com