TENTE trinser og hjul for trucker

Les mer


I produksonshaller, på lageret til et supermarked eller i havnen – elektriske trucker og jekketraller brukes på mange ulike områder. De kan brukes til å transportere gods, for eksempel på paller, over jevne strekninger.

De innovative TENTE-trinsene og -hjulene for trucker overbeviser i kraft av høy kvalitet, generelt prestasjonssterke og har lang levetid. Den dynamiske belastningskapasiteten er på inntil 1000 kg per hjul. Det er viktig at belastningskapasiteten også er gitt ved lav konstruksjonshøyde. Hjulene er skånsomme mot gulv og slite- og korrosjonsbestandig.

Takket være den profesjonelle lagerbeholdning og logistikk hos TENTE kan trinsene og hjulene for trucker leveres raskt. Har du spørsmål om hvilke trinser eller hjul som er best egnet til dine trucker? Kontakt oss – vi er gjerne behjelpelige med en utførlig rådgivning!

TENTE trinser og hjul for trucker

De innovative TENTE-trinsene og -hjulene for trucker overbeviser i kraft av høy kvalitet, generelt prestasjonssterke og har lang levetid. Den dynamiske belastningskapasiteten er på inntil 1000 kg per hjul. Det er viktig at belastningskapasiteten også er gitt ved lav konstruksjonshøyde. Hjulene er skånsomme mot gulv og slite- og korrosjonsbestandig.

Takket være den profesjonelle lagerbeholdning og logistikk hos TENTE kan trinsene og hjulene for trucker leveres raskt. Har du spørsmål om hvilke trinser eller hjul som er best egnet til dine trucker? Kontakt oss – vi er gjerne behjelpelige med en utførlig rådgivning!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com