For å transportere tunge laster, men samtidig sikre svært god manøvreringsevne er triangelhjul en svært god mulighet. Tre svingbare hjul skrues på en plate som i sin tur festes på en påskruingsplate på utstyret. Dette mangedobler den allerede høye belastningskapasiteten til hvert enkelt svingbart hjul.
Takket være den svært høye belastningskapasiteten er triangelhjul egnet til tung bruk. Utover dette er det mulig, takket være oppbygging og arrangement av hjulene, å manøvrere lastene selv på de trangeste steder uten problemer. Dette er for eksempel en fordel på teateret når tungt sceneutstyr ofte må transporteres.
Takket være deres robusthet og holdbarhet tåler hjulene også statiske belastninger. I tillegg kan de brukes fleksibelt på svært forskjellige underlag, og oppfyller dermed alle krav til mobilitet. Et viktig punkt for teaterbransjen: De kan skyves uten støy, slik at de også godt kan spille sin rolle under forestillingen.
Oppbygningen og variantene til hjulene
TENTE-triangelhjulene i serien 3470 har en gaffel av stålplate og et svinglager med dobbel kulekrans. En påskruingsplate brukes som feste. Belastningskapasiteten varierer avhengig av utførelsen. Ved forespørsel kan det brukes forskjellige hjulvarianter og -størrelser. Hjulstørrelser fra 100 mm til 250 mm er mulig og den maksimale belastningskapsiteten er mellom 160 kg og 1000 kg. Et presisjonskulelager av høy kvalitet støtter kjørekomforten og manøvreringsevnen ved alle hjulvarianter. For felgen kan det for eksempel brukes polyamid eller aluminium, for banen polyuretan eller elastiske dekk. Ved behov er spesialløsninger som dekker alle individuelle behov, mulig.
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com