Hvilken trinse eller hvilket hjul som egner seg for bruksområdet ditt er blant annet avhengig av temperaturforholdene de utsettes for. Avhengig av temperaturområdet endres for eksempel stabiliteten, belastningskapasiteten og levetiden til trinsene og hjulene. For å sikre funksjonen må man først bestemme temperaturforholdene de må tåle og velge tilsvarende produkter.
Hvilken temperatur som er relevant for banematerialet, er et resultat av flere faktorer. Omgivelsestemperaturen er en viktig faktor, det samme gjelder varmen som forårsakes av bøying. Bøyning eller dynamisk bøyning påvirkes av lengden og beskaffenheten til strekningen som skal tilbakelegges, materialet, formen og belastningen av banematerialet.
På plast avtar f.eks. belastningskapasiteten ved større kulde- og varmepåvirkning. På elastomere øker stivhet og hardhet ved lave temperaturer slik at elastisiteten begrenses. På de respektive produktsidene finner du hvilket temperaturområde TENTE-trinsene og hjulene er laget for.
For ekstreme temperaturområder: kulde- og varmebestandige hjul
Mange transportutstyr må fungere feilfritt i ekstrem kulde eller varme. Det omfatter blant annet ovnvogner som brukes i bakerier og skyves inn i de varme ovnene, eller transportrammer som utsettes for iskalde temperaturer i kjølerom.
Kulde- og varmebestandige hjul fra TENTE tåler ekstreme temperaturer mellom ca. -40 °C og +280 °C. Det brukes for eksempel en spesiell, varmebestandig plast eller silikongummi. Trinsene og hjulene kan dessuten vaskes slik at de kan brukes uten problemer også i områder med ekstra strenge hygieneforskrifter, som næringsmiddelindustrien eller sykehus.
Vi gir deg gjerne råd om trinsene og hjulene som egner seg best for de respektive temperaturforholdene. Ta kontakt med oss!