Manøvrerbarhet og fleksibilitet er de viktigste fordelene ved bruken av så å si hvilket som helst hjul. Svinglageret eller baklageret avgjør hvor lett og problemfritt det fungerer.
Rolig bevegelse og manøvrerbarhet kombinert i svinglageret
Utligningen, hjuldiameteren og spesielt konstruksjonen til baklageret bestemmer svingegenskapene. Man skiller mellom glidelagre, rullelagre og kulelagre, og sistnevnte er videre inndelt i lagre med enkel eller dobbel kulekrans samt presisjonskulelagre. Hvilket av disse svinglagrene som brukes, er avhengig av de spesifikke kravene til hjulet og svingegenskapene. Glidelagre egner seg helst for mindre belastninger, mens presisjonskulelagre brukes på utstyr som krever svært rolig og lett bevegelse.
Hvilket svinglager for hvilket bruksområde?
Gafler med glidelagre egner seg for eksempel for stol- og møbelhjul som bare må tåle små til middels belastninger. Ved disse variantene kan festestiften i hjulgaffelen eller i festeboringen dreies. Rullelagre brukes hovedsaklig i hjul for transportutstyr. De egner seg også for tunge laster fordi de tåler et høyt belastningsmoment på grunn av den store lagerdiameteren.
Gafler med enkel kulekrans brukes blant annet for lette møbel- og apparathjul der de må tåle middels, ofte støtfrie belastninger. Det brukes gjennomgående fester eller påskruingsplater som feste. Utførelser med dobbel kulekrans kan derimot tåle større laster med apparathjul og hjul for transportutstyr. Den doble kulekransen reduserer friksjonen i gaffelen som oppstår ved vipping, og gjør at systemet går lettere.
Hjul for følsomt laboratorieutstyr og sykehussenger krever ekstra rolig og lett bevegelse. Derfor utstyres TENTE-hjul for disse sensible bruksområdene med presisjonskulelagre av høy kvalitet i henhold til DIN. Disse svinglagrene overbeviser selv ved maksimale belastninger med lett bevegelse og slitasjebestandighet.
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com