Fordeler med sentralbrems

Les mer


En sentralbrems blokkerer flere hjul samtidig og sikrer på den måten transportutstyret effektivt mot å rulle bort eller forskyves. I motsetning til enkelbremsen er dette systemet forbundet med minst to hjul, og det kan også virke direkte på alle hjulene. Denne typen lås er nyttig for alle bruksområder der utstyr stadig er i bevegelse og må stoppes igjen.

Den største fordelen med et sentralbremsesystem er klar: Flere hjul kan blokkeres eller løsnes igjen samtidig. Alt etter system kan bremsingen foretas med hendene i stedet for føttene. Dette gir operatøren et betydelig pluss i form av ergonomiske gode. I tillegg finnes alltid spaken på det samme stedet på apparatet på sentralbremsen. Hvis et apparat er utstyrt med individuelle bremser, kan det derimot være – avhengig av hjulstillingen – at betjeningselementene befinner seg under apparatet. Til økt sikkerhet kan spaken på et sentralbremsesystem beskyttes utover dette med en lås etter behov.

Bruksområdene til sentralbremsen

Et brukseksempel: Sykesenger kan utstyres med et system som virker samtidig på alle de fire svingbare hjulene. Hjulene løsnes eller blokkeres ved hjelp av en fotspak. Det er i tillegg mulig å feste to hjul i rett stilling og øke kjørekomforten ved kjøring rett fram på den måten. Bremsen kan betjenes på begge sider av sengen.

Sentralbremsen kan anbefales overalt der det må sikres at utstyret står sikkert samtidig som bremsen må kunne brukes raskt, enkelt og pålitelig. I tillegg til sykehussenger omfatter bruksområdene avfallscontainere. Vi diskuterer gjerne med deg om en sentralbrems lønner seg for bruksområdet ditt. Ta kontakt med oss, og få råd fra TENTE-eksperter på temaet!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com