Fagbegrep

Plasthjul fra TENTE

Les mer


Hos TENTE får du plasthjul av høy kvalitet, for eksempel av polyamid eller polypropylen. Også varmebestandige hjul av plast er en del av det omfattende tilbudet vårt.

Plasthjul har vanligvis liten rullemotstand og er motstandsdyktige mot korrosjon og mange aggressive medier. Det harde materialet kan imidlertid forårsake skader på underlaget og mer støy en hjul av andre materialer.
 
Som hovedregel kan man si at større hjul, lavere belastning og mykere underlag (for eksempel teppe) reduserer støyen. Plasthjul kan derfor brukes med høy kjørekomfort på myke underlag og med små laster. Visse TENT-hjul og -trinser av plast kan vaskes og kan dermed brukes i områder der det gjelder strenge hygieneforskrifter, for eksempel på sykehus.

Dine eksperter for plasthjul
 
For valget av hjul er belastningskapasiteten, hjuldiameteren, lagertypen samt beskaffenheten til underlaget og omgivelsespåvirkningen avgjørende. Ved høye temperaturer trenger du for eksempel spesielle varmebestandige plasthjul. Egenskapene til hjulene finner du på de respektive produktsidene. Angivelsene refererer til standardtestforhold, blant annet jevne underlag og temperaturer innenfor et angitt område. Ved omgivelser som avviker fra testforholdene, endres de nøyaktige egenskapene, for eksempel belastningskapasiteten.
 
Har du spørsmål om plasthjulene? Ta kontakt med oss. Vi gir deg utførlige råd om trinsene og hjulene våre og hjelper deg med å finne dem som passer for transportutstyret ditt.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com